---
title: Compact Rail Plus, una guía de movimiento robusta y resistente
description: La Compact Rail Plus está diseñada para aplicaciones exigentes, como las que implican cargas pesadas, altas velocidades o entornos operativos difíciles.
---

[Blog Rollon: Diseñando juntos](https://blog.rollon.com/es)

# [Compact Rail Plus, una guía de movimiento robusta y resistente](https://blog.rollon.com/es/guia-compact-rail-plus)

 Escrito por [Team Rollon](https://blog.rollon.com/es/author/es-team-rollon) | 14-dic-2022 17:38:00

Cuando se quiere que una guía lineal mueva una carga pesada en una aplicación exigente, normalmente se tiene una opción: una guía perfilada de alta resistencia y sus problemas de desalineación asociados. Los requisitos de carga más elevados a menudo provocan que las guías más flexibles que se utilizan en aplicaciones de precisión media queden descartadas. En cambio, para cumplir con los criterios de carga y solucionar la desalineación, normalmente hay que elegir una guía perfilada más grande y realizar tareas costosas y que requieren mucho tiempo durante la instalación.

Esas tareas pueden incluir el rectificado y el mecanizado de las superficies de montaje, la creación de dispositivos a medida y el ajuste de pernos y calzos para alcanzar las tolerancias adecuadas cuando una instalación más sencilla podría ponerle en marcha. Una nueva generación de productos de guías lineales incluye un rodamiento que puede hacer que este costoso y tedioso trabajo sea cosa del pasado.

Con la [Compact Rail Plus](https://www.rollon.com/esp/es/familia/guias-lineales/compact-rail/)de Rollon, los diseñadores pueden elegir una guía de movimiento robusta y resistente que también cuenta con las características de autoalineación que suelen encontrarse en las guías para aplicaciones de precisión media.

 

## Compact Rail Plus de Rollon

La [Compact Rail Plus](https://www.rollon.com/esp/es/familia/guias-lineales/compact-rail/) está diseñada para aplicaciones exigentes, como las que implican cargas pesadas, altas velocidades, aceleraciones rápidas o entornos operativos difíciles.

Las características de construcción incluyen rodamientos de doble hilera de bolas para una mayor capacidad de carga tanto en dirección radial como axial, nuevas guías con pistas de rodadura convexas para una mayor rigidez y robustos cursores de acero con juntas longitudinales para proteger los componentes internos de la suciedad y los contaminantes.

Las pistas de rodadura templadas por inducción en algunos modelos garantizan un funcionamiento silencioso y una larga vida útil, y hay diferentes tratamientos superficiales disponibles para resistir la corrosión.

*Guía Compact Rail Plus de Rollon*

Incluso con todas estas robustas características, esta guía flexible puede alinearse en superficies de montaje no perfectas. Y cuando se combinan dos guías con diferentes cursores, se puede crear un sistema autoalinenante que puede compensar los errores de alineación en dos planos: axial hasta 3.5 milímetros y radial hasta ±1.3 grados.

Estas funciones y capacidades te permitirán:  
• Elegir la mejor estructura según tus necesidades de precisión.  
• Montaje fácil de la guía lineal en estructuras no mecanizadas.  
• Reduce el tiempo total de montaje.  
• Despliegue de la guía en entornos difíciles.

 

*Los elementos que componen la guía Compact Rail Plus de Rollon*

Además de las capacidades de cargas elevadas y autoalineación, Compact Rail Plus también cuenta con:

• Un perfil en C que contiene los cursores y los elementos rodantes, manteniendo las dimensiones compactas.  
• Precarga regulable.  
• Pistas de rodadura nitruradas, ennegrecidas y pulidas.

 

## Simplifica tus proyectos

Cuando necesites mover cargas pesadas en aplicaciones exigentes, no tienes que conformarte con las viejas formas de abordar la desalineación. La Compact Rail Plus de Rollon combina la capacidad de autoalineación con rodamientos de doble hilera de bolas duraderos y guías de alta rigidez para ofrecerte el rendimiento que necesitas, así como para simplificar tu proyecto.

 

Para saber más sobre Compact Rail Plus, ponte en contacto con uno de nuestros asesores

 

[Ver post completo](https://blog.rollon.com/es/guia-compact-rail-plus)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Team Rollon"
  },
  "dateModified" : "2023-06-19T08:25:04.106Z",
  "datePublished" : "2022-12-14T17:38:00Z",
  "headline" : "Una forma sencilla de solucionar la desalineación en aplicaciones de cargas elevadas",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 628,
    "url" : "https://7113175.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/7113175/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/Una%20forma%20sencilla%20de%20solucionar%20la%20desalineaci%C3%B3n%20en%20aplicaciones%20de%20cargas%20elevadas-Rollon.jpg",
    "width" : 1200
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://blog.rollon.com/es/guia-compact-rail-plus",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://7113175.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/7113175/logo-Rollon-scontornato.jpg",
      "width" : 303.68423
    },
    "name" : "Blog Rollon: Diseñando juntos"
  }
}
```