---
title: Las guías lineales de Rollon en el ámbito sanitario
description: Las guías lineales de Rollon proporcionan un movimiento suave y silencioso de las camas en aplicaciones de imagen médica y ejes de movimiento auxiliares.
image: https://blog.rollon.com/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/Imagen%20m%C3%A9dica%2c%20gu%C3%ADas%20Rollon%20para%20aplicaciones%20seguras%20y%20precisas.webp
---

[![](https://blog.rollon.com/hubfs/Loghi/Logo%20Rollon.png)](https://blog.rollon.com/es)

- [Home](https://blog.rollon.com/es)
- [Visita el sitio](https://www.rollon.com/esp/es)

## ARTÍCULOS

# Imagen médica, guías Rollon para aplicaciones seguras y precisas

![](https://blog.rollon.com/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/Imagen%20m%C3%A9dica%2c%20gu%C3%ADas%20Rollon%20para%20aplicaciones%20seguras%20y%20precisas.webp)

- [Tweet](https://twitter.com/share)

[Guías lineales](https://blog.rollon.com/es/tag/guías-lineales), [Guías telescópicas](https://blog.rollon.com/es/tag/guías-telescópicas)

### Las guías lineales de Rollon en el ámbito sanitario

 30 sep, 2022

Las guías lineales de Rollon proporcionan un movimiento suave y silencioso de las camas en aplicaciones de imagen médica y ejes de movimiento auxiliares. La precisión del movimiento, la comodidad del paciente y la manipulación de cargas pesadas son las ventajas de las soluciones de movimiento lineal

Los sistemas de imagen médica contienen tantos elementos electrónicos de alta tecnología que es muy fácil pasar por alto los componentes mecánicos que contribuyen al éxito o al fracaso de estos sistemas sobre el terreno.

 Pensemos, por ejemplo, en las guías lineales. Las encontramos en una gran variedad de sistemas de imagen, desde los tradicionales aparatos de rayos X hasta sistemas avanzados como la resonancia magnética (RM), la tomografía computarizada (TC) y la tomografía por emisión de positrones (PET).

Normalmente, las guías se utilizan para mover y soportar las camas motorizadas que colocan a los pacientes bajo los elementos de exploración del sistema, aunque a veces también se utilizan para los ejes de movimiento auxiliares.

![Rollon guías lineales Compact Rail imagen médica](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/Rollon%20gu%C3%ADas%20lineales%20Compact%20Rail%20imagen%20m%C3%A9dica.jpg?width=1200&name=Rollon%20gu%C3%ADas%20lineales%20Compact%20Rail%20imagen%20m%C3%A9dica.jpg)

El manejo de una cama motorizada es una tarea aparentemente sencilla, pero también es crucial. Si estas guías lineales fallan, pueden dejar fuera de servicio incluso el sistema de imagen más avanzado.

Los fallos en estas aplicaciones de imagen médica suelen producirse cuando las guías no son lo suficientemente resistentes para soportar las pesadas cargas asociadas al movimiento de las camas de los pacientes.

Con estas cargas, que suelen superar los 1300 kg, los elementos rodantes instalados en las guías pueden desajustarse fácilmente y desgastarse de forma prematura.

 Sin embargo, hay otro aspecto, a menudo infravalorado, que determina el éxito en las aplicaciones de imagen médica; los rodamientos deben funcionar de forma silenciosa y sin problemas, no solo por la calidad de la imagen, sino también para garantizar la adecuada comodidad del paciente.

Las investigaciones han demostrado que el ruido mecánico afecta negativamente a los pacientes, aumentando sus niveles de ansiedad y pudiendo desencadenar ataques de pánico en casos extremos. La desalineación también puede desempeñar un papel en este caso, haciendo que los rodamientos sean ruidosos y reduciendo su capacidad de rodadura.

## Las guías lineales Compact Rail: silenciosas y fiables

Rollon Corp. ha desarrollado a lo largo de los años una variedad de guías lineales con rodamientos de rodillos que ayudan a resolver los problemas de movimiento lineal que pueden afectar a las máquinas de imagen médica.

### Compact Rail

En la Compact Rail, el cursor se mueve sobre grandes rodamientos de bolas dentro de guías perfiladas. Esta disposición ofrece tres ventajas fundamentales en las aplicaciones de imagen médica.   
1. Los rodamientos de bolas, más grandes que en otras configuraciones, crean un sistema eficiente y duradero. Las guías [Compact Rail](https://www.rollon.com/esp/es/familia/guias-lineales/speedy-rail/)más grandes miden menos de 16 cm de alto y pueden soportar una carga máxima de 698.5 kg, más que suficiente para acomodar una cama motorizada de unas 104 kg.

2. La [Compact Rail](https://www.rollon.com/esp/es/familia/guias-lineales/speedy-rail/)es una guía que puede manejar fácilmente la desalineación en términos de paralelismo y coplanaridad. Los perfiles de las guías están especialmente diseñados para permitir la libertad axial de los rodamientos dentro de las pistas.

 

![Compact Rail Rollon el ámbito sanitario](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/Compact%20Rail%20Rollon%20el%20%C3%A1mbito%20sanitario.jpg?width=1200&name=Compact%20Rail%20Rollon%20el%20%C3%A1mbito%20sanitario.jpg)

Cuando se fabrican máquinas de imágenes, esta capacidad de manejar la desalineación simplifica enormemente la preparación de la superficie de montaje y la instalación de las guías. A lo largo de la vida de la máquina, la tolerancia de desalineación ayuda a reducir el desgaste de los rodamientos.

Por último, los rodamientos montados en [Compact Rail](https://www.rollon.com/esp/es/familia/guias-lineales/speedy-rail/)son silenciosos en comparación con los sistemas que se basan en rodamientos de recirculación de bolas.

En las pruebas realizadas por Rollon, los cursores Compact Rail con pistas rectificadas generaron menos de 70 db de ruido cuando se desplazaban a 2 m/s con una carga de 4000 N. Un rodamiento de bolas comparable funcionando en las mismas condiciones generó 86 db.

### Guías telescópicas para aplicaciones de gran extensión

Las guías telescópicas Rollon, con extensión parcial y total y una desviación extremadamente baja, presentan un diseño robusto y un movimiento de jaula de bolas.

Las guías telescópicas más grandes ofrecen recorridos de más de 1.98 metros en una dirección, o de 3.96 metros en los modelos con extensiones en ambos extremos conectados por un elemento intermedio fijo.

Construidas en acero templado o laminado en frío, estas guías pueden soportar grandes cargas incluso en configuraciones en voladizo con muy poca flexión.

Para dar un ejemplo de una guía telescópica que se utiliza a menudo en aplicaciones de imagen médica, la [guía ASN63-1970](https://www.rollon.com/esp/es/familia/guias-telescopicas/telescopic-rail/)de Rollon puede soportar una carga de más de 4500 kg con una deflexión insignificante incluso cuando se extiende un 50% de su longitud total hasta su carrera completa de 1 metro.

El uso combinado de dos de estas guías telescópicas de extensión parcial duplica la capacidad de carga hasta los 9000 kg.

 

![Compact Rail Plus Rollon libertad de movimiento lineal](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/Compact%20Rail%20Plus%20Rollon%20libertad%20de%20movimiento%20lineal.png?width=1200&name=Compact%20Rail%20Plus%20Rollon%20libertad%20de%20movimiento%20lineal.png)Las guías telescópicas de extensión total son una opción que permite extensiones aún mayores. La guía [DMS63-2210](https://www.rollon.com/esp/es/familia/guias-telescopicas/telescopic-rail/) de Rollon, por ejemplo, tiene una longitud fija de 220 centímetros y un recorrido total de 226.

 Cuando están completamente extendidos, un par de estas guías telescópicas pueden soportar una carga de 408 kg con una deflexión máxima de 3.3 cm.

Las guías telescópicas se utilizan con mayor frecuencia en aplicaciones que requieren un soporte de bajo perfil, sencillo y económico, para camas con configuraciones en voladizo o mesas de imagen.

 

![Guías telescópicas para aplicaciones de gran extensión Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/Gu%C3%ADas%20telesc%C3%B3picas%20para%20aplicaciones%20de%20gran%20extensi%C3%B3n%20Rollon.jpg?width=1200&name=Gu%C3%ADas%20telesc%C3%B3picas%20para%20aplicaciones%20de%20gran%20extensi%C3%B3n%20Rollon.jpg)

 

 

Para más información sobre la familia de guías telescópicas Rollon, regístrate y descarga el catálogo de productos

[![DESCARGAR EL CATÁLOGO](https://hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/7113175/7f401989-291c-4ea2-ab2c-b7c8eee739d4.png)](https://hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/7113175/7f401989-291c-4ea2-ab2c-b7c8eee739d4)

- [Tweet](https://twitter.com/share)

### Te pueden interesar

[Como elegir guías Rollon por el desplazamiento de vallas de protección](https://blog.rollon.com/es/desplazamiento-de-vallas-de-proteccion-con-guias-rollon)

[Compact Rail Plus de Rollon: libertad de movimiento lineal](https://blog.rollon.com/es/compact-rail-plus-libertad-de-movimiento-lineal)

[Compact Rail Plus, una guía de movimiento robusta y resistente](https://blog.rollon.com/es/guia-compact-rail-plus)

[Speedy Rail, la guía Rollon ideal para aplicaciones de intralogística](https://blog.rollon.com/es/intralogistica-speedy-rail)

[La gama de guías Rollon para la industria alimentaria](https://blog.rollon.com/es/acero-inoxidable-para-la-industria-alimentaria)

### Deja un comentario

#### ÚLTIMOS ARTÍCULOS

[Seventh Axis: añadir un séptimo eje a un sistema robótico de seis ejes](https://blog.rollon.com/es/anadir-un-septimo-eje-sistema-robotico-seis-ejes)

[Actuadores telescópicos Rollon cuando el espacio es reducido](https://blog.rollon.com/es/actuadores-telescopicos-con-espacio-minimo)

[Como elegir guías Rollon por el desplazamiento de vallas de protección](https://blog.rollon.com/es/desplazamiento-de-vallas-de-proteccion-con-guias-rollon)

[Compact Rail Plus de Rollon: libertad de movimiento lineal](https://blog.rollon.com/es/compact-rail-plus-libertad-de-movimiento-lineal)

#### Temas

- [Guías lineales (27)](https://blog.rollon.com/es/tag/guías-lineales)
- [Movimiento lineal (10)](https://blog.rollon.com/es/tag/movimiento-lineal)
- [Guías telescópicas (9)](https://blog.rollon.com/es/tag/guías-telescópicas)
- [Actuadores lineales (7)](https://blog.rollon.com/es/tag/actuadores-lineales)
- [Robótica (2)](https://blog.rollon.com/es/tag/robótica)
- [Sistemas multi-eje (2)](https://blog.rollon.com/es/tag/sistemas-multi-eje)
- [Sistemas integrados mecánicamente (1)](https://blog.rollon.com/es/tag/sistemas-integrados-mecánicamente)

![Webinar](https://blog.rollon.com/hubfs/Banner%20prodotti%20da%20promuovere/banner-esp-compact-rail.png)

##### ¿Te gustaría probar la guía lineal Compact Rail?

**Compact Rail ofrece al diseñador industrial la máxima libertad de diseño**

[PONTE EN CONTACTO CON UNO DE NUESTROS ASESORES](https://lp.rollon.com/es/linear-compact-rail?utm_campaign=sql&utm_source=sidebar-blog)

#### Artículos más leídos

[Guías lineales Rollon con rodamientos de rodillos](https://blog.rollon.com/es/guias-lineales-con-rodamientos-de-rodillos)

[Actuadores telescópicos Rollon cuando el espacio es reducido](https://blog.rollon.com/es/actuadores-telescopicos-con-espacio-minimo)

[Guías telescópicas y movimiento bidireccional del robot](https://blog.rollon.com/es/guias-telescopicas-movimiento-bidireccional-robot)

[La guía telescópica Rollon, adecuada en automatización](https://blog.rollon.com/es/guia-telescopica-adecuada-en-automatizacion)

- [Linear Line](https://blog.rollon.com/es/tag/guías-lineales)
- [Telescopic Line](https://blog.rollon.com/es/tag/guías-telescópicas)
- [Linear Actuators](https://blog.rollon.com/es/tag/actuadores-lineales)
- [Actuator System Line](https://blog.rollon.com/es/tag/sistemas-multi-eje)

 © Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) | Código fiscal y número de IVA 05999150963 | Capital social 11.365.026,00 € REA MB-1857623

[Política de Privacidad](https://blog.rollon.com/hubfs/Policy%20Privacy/2021%20-%20Privacy%20Policy/Privacy%20Policy%202021%20-%20ES.pdf)