---
title: "Seventh Axis de Rollon: máxima eficacia para los fabricantes"
description: Con los sistemas Seventh Axis de Rollon, los fabricantes tienen la oportunidad de maximizar la eficacia y el ahorro de costes de la automatización.
image: https://blog.rollon.com/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/A%C3%B1adir%20un%20s%C3%A9ptimo%20eje%20a%20tu%20sistema%20rob%C3%B3tico%20aporta%20muchas%20ventajas%20Rollon.jpg
---

[![](https://blog.rollon.com/hubfs/Loghi/Logo%20Rollon.png)](https://blog.rollon.com/es)

- [Home](https://blog.rollon.com/es)
- [Visita el sitio](https://www.rollon.com/esp/es)

## ARTÍCULOS

# El séptimo eje, una ventaja para la automatización

![](https://blog.rollon.com/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/A%C3%B1adir%20un%20s%C3%A9ptimo%20eje%20a%20tu%20sistema%20rob%C3%B3tico%20aporta%20muchas%20ventajas%20Rollon.jpg)

- [Tweet](https://twitter.com/share)

[Robótica](https://blog.rollon.com/es/tag/robótica), [Actuadores lineales](https://blog.rollon.com/es/tag/actuadores-lineales), [Sistemas multi-eje](https://blog.rollon.com/es/tag/sistemas-multi-eje)

### Seventh Axis de Rollon: máxima eficacia para los fabricantes

 31 ago, 2022

Sin duda, la tecnología de la automatización ha transformado drásticamente las actividades industriales. Ejemplos concretos de esta evolución surgen en muchas aplicaciones: por ejemplo, en las líneas de soldadura por puntos, en los procesos de montaje y manipulación de materiales, donde los robots antropomórficos de seis ejes realizan operaciones complejas con la máxima precisión. Aunque estas industrias confían en los robots de seis ejes para limitar las operaciones manuales redundantes y aumentar la eficacia del flujo de trabajo, no faltan áreas de mejora en términos de productividad y reducción de gastos.

## Introducción de un séptimo eje lineal en un sistema robótico

La introducción de un séptimo eje lineal en un sistema robótico conlleva todas las ventajas de los seis ejes, que se ven reforzadas por un nivel adicional de libertad de maniobra durante las operaciones más complejas.

Con la ayuda de esta flexibilidad, los diseñadores de un sistema de pick and place, por ejemplo, pueden beneficiarse de un sistema de «lanzadera» para mover uno o más robots y varias cargas a lo largo de una guía.

### Los beneficios asociados a la integración de un séptimo eje incluyen, entre otros:

A. Aumento de la superficie de actuación. Los robots o las cargas pesadas pueden transportarse a través de largas distancias a varias estaciones de trabajo.  
B. Aumento de la productividad de los robots. Un eje lineal adicional permite ampliar el área de trabajo con vistas a utilizar robots que ahorren espacio y costes para realizar la misma cantidad de trabajo que los robots más grandes.  
C. Flexibilidad. Las líneas de robots de siete ejes pueden manejar cargas ligeras o pesadas, incluso a altas velocidades.  
D. Mayor eficiencia. Permite prestar servicio a múltiples máquinas y procesos con un solo robot.  
E. Reducción de los costes de capital. El aumento de la autonomía, junto con el incremento de la productividad de los robots más compactos y rentables y la capacidad de dar servicio a varias ubicaciones, se traduce en un mayor ahorro de costes para las operaciones de automatización.

![Añadir un séptimo eje a un sistema robótico Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/A%C3%B1adir%20un%20s%C3%A9ptimo%20eje%20a%20un%20sistema%20rob%C3%B3tico%20Rollon.jpg?width=1200&name=A%C3%B1adir%20un%20s%C3%A9ptimo%20eje%20a%20un%20sistema%20rob%C3%B3tico%20Rollon.jpg)

## Un sistema de lanzadera versátil y multiaxial

El sistema de lanzadera Seventh Axis de Rollon, recientemente actualizado, puede manejar cualquier tipo de robot de hasta 2.000 kg de peso y ofrece una longitud de carrera máxima de 46 m. Incluye transmisión por correa (para dinámicas elevadas, un funcionamiento silencioso y un mantenimiento mínimo), o por cremallera y piñón, para ofrecer la máxima precisión de posicionamiento y una longitud de carrera potencialmente infinita.

### Seventh Axis de Rollon: 11 modelos diferentes

Seventh Axis se caracteriza por su facilidad de integración, una gama completa compuesta por 11 modelos diferentes y la opción de guías de rodamientos con recirculación de bolas o rodillos para el movimiento.

![séptimo eje sistema robótico Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/s%C3%A9ptimo%20eje%20sistema%20rob%C3%B3tico%20Rollon.jpg?width=1200&name=s%C3%A9ptimo%20eje%20sistema%20rob%C3%B3tico%20Rollon.jpg)

 

Los diseñadores de múltiples industrias han optado por incorporar un séptimo eje lineal a los sistemas robóticos de seis ejes. Los actuadores Seventh Axis de Rollon se utilizan en líneas de paletizado, pegado y conformado de chapa. Con los sistemas de siete ejes, los fabricantes tienen la oportunidad de maximizar la eficacia y el ahorro de costes de la automatización.

![Actuadores Seventh Axis Rollon](https://blog.rollon.com/hs-fs/hubfs/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/Actuadores%20Seventh%20Axis%20Rollon.jpg?width=1200&name=Actuadores%20Seventh%20Axis%20Rollon.jpg)

¿Quieres saber más sobre las ventajas de utilizar Seventh Axis? Descarga nuestro libro blanco «Las ventajas de un séptimo eje de aluminio extruido».

[![DESCARGAR EL CONTENIDO](https://hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/7113175/a0aee2d4-8741-4ee6-9b79-61bd945165da.png)](https://hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/7113175/a0aee2d4-8741-4ee6-9b79-61bd945165da)

- [Tweet](https://twitter.com/share)

### Te pueden interesar

[Seventh Axis: añadir un séptimo eje a un sistema robótico de seis ejes](https://blog.rollon.com/es/anadir-un-septimo-eje-sistema-robotico-seis-ejes)

### Deja un comentario

#### ÚLTIMOS ARTÍCULOS

[Seventh Axis: añadir un séptimo eje a un sistema robótico de seis ejes](https://blog.rollon.com/es/anadir-un-septimo-eje-sistema-robotico-seis-ejes)

[Actuadores telescópicos Rollon cuando el espacio es reducido](https://blog.rollon.com/es/actuadores-telescopicos-con-espacio-minimo)

[Como elegir guías Rollon por el desplazamiento de vallas de protección](https://blog.rollon.com/es/desplazamiento-de-vallas-de-proteccion-con-guias-rollon)

[Compact Rail Plus de Rollon: libertad de movimiento lineal](https://blog.rollon.com/es/compact-rail-plus-libertad-de-movimiento-lineal)

#### Temas

- [Guías lineales (27)](https://blog.rollon.com/es/tag/guías-lineales)
- [Movimiento lineal (10)](https://blog.rollon.com/es/tag/movimiento-lineal)
- [Guías telescópicas (9)](https://blog.rollon.com/es/tag/guías-telescópicas)
- [Actuadores lineales (7)](https://blog.rollon.com/es/tag/actuadores-lineales)
- [Robótica (2)](https://blog.rollon.com/es/tag/robótica)
- [Sistemas multi-eje (2)](https://blog.rollon.com/es/tag/sistemas-multi-eje)
- [Sistemas integrados mecánicamente (1)](https://blog.rollon.com/es/tag/sistemas-integrados-mecánicamente)

![Pillar](https://blog.rollon.com/hubfs/Banner%20prodotti%20da%20promuovere/banner-esp-attuatore.png)

##### Nueves consejos para elegir un eje lineal

**Cómo elegir el eje lineal adecuado para distintas aplicaciones**

[DESCARGAR EL CONTENIDO](https://lp.rollon.com/es/nueve-consejos-para-elegir-un-eje-lineal?utm_campaign=lead&utm_source=sidebar-blog)

#### Artículos más leídos

[Guías lineales Rollon con rodamientos de rodillos](https://blog.rollon.com/es/guias-lineales-con-rodamientos-de-rodillos)

[Actuadores telescópicos Rollon cuando el espacio es reducido](https://blog.rollon.com/es/actuadores-telescopicos-con-espacio-minimo)

[Guías telescópicas y movimiento bidireccional del robot](https://blog.rollon.com/es/guias-telescopicas-movimiento-bidireccional-robot)

[La guía telescópica Rollon, adecuada en automatización](https://blog.rollon.com/es/guia-telescopica-adecuada-en-automatizacion)

- [Linear Line](https://blog.rollon.com/es/tag/guías-lineales)
- [Telescopic Line](https://blog.rollon.com/es/tag/guías-telescópicas)
- [Linear Actuators](https://blog.rollon.com/es/tag/actuadores-lineales)
- [Actuator System Line](https://blog.rollon.com/es/tag/sistemas-multi-eje)

 © Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) | Código fiscal y número de IVA 05999150963 | Capital social 11.365.026,00 € REA MB-1857623

[Política de Privacidad](https://blog.rollon.com/hubfs/Policy%20Privacy/2021%20-%20Privacy%20Policy/Privacy%20Policy%202021%20-%20ES.pdf)