---
title: La serie TEN30K de Rollon para el diseño de chimeneas
description: Las guías TEN30K están hechas de acero nitrurado de gran dureza superficial y oxidados termoquímicamente en negro mediante la tecnología Rollon-Nox.
---

[Blog Rollon: Diseñando juntos](https://blog.rollon.com/es)

# [La serie TEN30K de Rollon para el diseño de chimeneas](https://blog.rollon.com/es/soluciones-para-el-diseno-de-chimeneas-ten30k)

 Escrito por [Team Rollon](https://blog.rollon.com/es/author/es-team-rollon) | 26-jul-2022 1:48:00

La precisión del manejo a nivel industrial, y las ventajas en términos de resistencia, suavidad y fiabilidad, también pueden encontrar su lugar en una aplicación «doméstica». El desplazamiento de las puertas de las chimeneas es una aplicación especialmente difícil. Las altas temperaturas, la contaminación y los restos de ceniza que se depositan en la pista deben ser atendidos, garantizando la mejor gestión de la combustión y asegurando al mismo tiempo el confort y la suavidad, la facilidad de instalación y el mantenimiento, con un movimiento sencillo y fiable de las puertas y los monobloques de la cámara de combustión.

Para satisfacer estas necesidades específicas de los constructores y diseñadores de chimeneas, Rollon ha desarrollado una guía especial.

## Guías lineales con rodamientos para el deslizamiento vertical

Se trata de las guías con rodamientos de rodillos de la serie TEN30K, desarrollados específicamente para el deslizamiento vertical de la puerta basculante de las chimeneas, capaces de garantizar una perfecta estanqueidad cuando la puerta está en posición cerrada.

De hecho, esta guía garantiza la rigidez del sistema y la perfecta estanqueidad sin holguras de la puerta, garantizando al mismo tiempo la óptima combustión de la leña y una más fácil limpieza de la cámara de combustión.

Las guías TEN30K están hechas de acero nitrurado de gran dureza superficial y oxidados termoquímicamente en negro mediante la tecnología patentada Rollon-Nox.

 Los cursores son de acero y cuentan con un robusto muelle helicoidal de acero inoxidable. Los rodamientos sobre los que se deslizan los cursores también son de acero, tratados térmicamente y cuidadosamente rectificados, con tapas metálicas y grasa de alta temperatura.

### Las ventajas principales de la serie TEN30K

Las guías -instaladas por pares- también son capaces de compensar las dilataciones debidas a las altas temperaturas y las imprecisiones y desajustes generados por una instalación imprecisa. La TEN30K compensa errores de paralelismo de hasta 3.4 mm gracias a la configuración de guías en «T+U».  
Las principales ventajas de la serie TEN30K son:

• Perfecta estanqueidad gracias a los cursores con sistema de muelles  
• Movimiento de la puerta silencioso y fluido  
• Resistencia al desgaste y a las altas temperaturas  
• Compensación automática de la dilatación térmica  
• Buena tolerancia de los errores de desalineación  
• Guías y cursores de acero nitrurado con superficies muy duras  
• Rodamientos de acero templado con rejillas metálicas y grasa para altas temperaturas  
• Cursores con fuertes muelles en espiral de acero inoxidable, resistentes a las altas temperaturas

La solución proporcionada por las guías TEN30K también está disponible para chimeneas de esquina y de tres lados, ampliando las ventajas también a estos productos.

La extensión de la aplicabilidad de la solución a casi todas las chimeneas del mercado es uno de los factores distintivos de la oferta de Rollon.

Una empresa que lleva más de 40 años desarrollando soluciones para el movimiento lineal y que, a través de un seguimiento cuidadoso y estructurado del mercado, y de un proceso industrial que consigue combinar una alta personalización con repetibilidad y eficiencia en grandes lotes, es capaz de responder a necesidades específicas -incluso de nicho, como en este caso- con soluciones de alta tecnología.

 

Consulta a nuestros expertos y reserva una cita para encontrar la solución que más de adapte a tus necesidades.

[Ver post completo](https://blog.rollon.com/es/soluciones-para-el-diseno-de-chimeneas-ten30k)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Team Rollon"
  },
  "dateModified" : "2022-09-01T08:06:43.642Z",
  "datePublished" : "2022-07-26T01:48:00Z",
  "headline" : "Soluciones Rollon para el diseño de chimeneas: la serie TEN30K",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 628,
    "url" : "https://7113175.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/7113175/Images%20articles/ES_Immagini%20articoli/Soluciones%20Rollon%20para%20el%20dise%C3%B1o%20de%20chimeneas%20la%20serie%20TEN30K.jpg",
    "width" : 1200
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://blog.rollon.com/es/soluciones-para-el-diseno-de-chimeneas-ten30k",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://7113175.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/7113175/logo-Rollon-scontornato.jpg",
      "width" : 303.68423
    },
    "name" : "Blog Rollon: Diseñando juntos"
  }
}
```