---
title: Attuatori Rollon nel packaging dell'alimentare
description: In quest'articolo vediamo le caratteristiche tecniche di Rollon E-Smart 50, gli attuatori lineari per le applicazioni nel packaging del settore alimentare.
---

[Blog Rollon: Progettare insieme](https://blog.rollon.com/it)

# [Attuatori Rollon nel packaging dell'alimentare](https://blog.rollon.com/it/attuatori-rollon-nel-packaging-settore-alimentare)

 Scritto da [Team Rollon](https://blog.rollon.com/it/author/team-rollon) | 21-apr-2021 8.30.00

Pactiv, uno dei più grandi produttori mondiali di confezioni per il cibo, ha rinnovato il proprio sistema di controllo multilinea per identificare e scartare le confezioni di uova difettose, connettendo gli elementi utilizzati per deviare il flusso di prodotti a una serie di attuatori in numero sufficiente a movimentare e separare i prodotti finiti per ognuna delle corsie. L’applicazione prevede un servosistema a 27 assi, basato sugli[attuatori](https://lp.rollon.com/it/pillar-attuatori)Rollon E-Smart 50.

## Un servosistema scalabile

Data la loro forma, e il materiale di cui sono composti, i cartoni per uova sono spesso soggetti a malformazioni, e il classico sistema pneumatico utilizzato per la gestione degli scarti non è in grado di garantire sufficiente affidabilità, bloccando la linea di produzione.

Il nuovo servosistema introdotto dall’azienda, invece, garantisce maggior velocità, più precisione e ripetibilità, quasi azzeramento dei fermi e richiede minor manutenzione.

L’automazione, inoltre, fornisce maggiori feedback, permettendo agli operatori di vedere subito se qualche elemento si è bloccato, controllando così le tempistiche e la velocità dei separatori.

Per finire, l’impianto non richiede la presenza fisica costante degli operatori per il controllo delle macchine, permettendo di riassegnare la forza lavoro ad attività più produttive, creative e di problem solving. Per saperne di più sugli attuatori lineari, leggi anche l'articolo ["Attuatori lineari: cosa sono e come sceglierli"](https://blog.rollon.com/it/attuatori-lineari-cosa-sono-e-come-sceglierli).

### Attuatori lineari compatti

Il servosistema introdotto da PActiv utilizza attuatori E-Smart 50 di Rollon. Questi prodotti sono caratterizzati da un profilo compatto, ma allo stesso tempo progettato per massimizzare la capacità di carico.

Per raggiungere questo compromesso tra compattezza e capacità di carico, gli E-Smart 50 sono costituiti da rigidi profili in alluminio con robuste guide a ricircolo di sfere montate al loro interno.

Il carro è assemblato su cursori precaricati per sopportare la distribuzione dei carichi radiali e assiali. Le guide sono dotate di gabbia a sfere che elimina il contatto tra elementi rotanti adiacenti in acciaio.

L’E-Smart 50 è azionato mediante una cinghia in poliuretano con inserti in acciaio. Per molte applicazioni la cinghia è la soluzione ideale, date le sue elevate capacità di carico, dimensioni compatte, bassa rumorosità e, quando combinata con una puleggia, movimentazione alternata fluida. Se sei interessato a conoscere tutte le caratteristiche degli attuatori lineari Rollon, ti consigliamo di leggere anche l'articolo["Focus sugli attuatori per applicazioni nel settore del packaging"](https://blog.rollon.com/it/focus-sugli-attuatori-per-applicazioni-nel-packaging).

### Caratteristiche tecniche nel dettaglio

Profilo in alluminio 6060 50x50 mm Corsa massima: 6.000 mm Precisione di ripetibilità: 0.1 mm Lunghezza: da 30 a 100 mm Velocità massima: 4 m/s Massima accelerazione: 50 m/s2 Peso del carro: 0.56 kg Elevati momenti flettenti Elevate capacità di carico.

 

Vuoi saperne di più sugli E-Smart e le altre famiglie di attuatori Rollon? Registrati e accedi gratuitamente al nostro webinar dedicato ai nuovi attuatori Plus System e Smart System

[Visualizza articolo completo](https://blog.rollon.com/it/attuatori-rollon-nel-packaging-settore-alimentare)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Team Rollon"
  },
  "dateModified" : "2021-05-03T12:31:57.455Z",
  "datePublished" : "2021-04-21T08:30:00Z",
  "headline" : "Attuatori Rollon nel packaging dell'alimentare",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 628,
    "url" : "https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/7113175/Immagini%20articoli/Attuatori%20Rollon%20nel%20packaging%20alimentare_Rollon.jpg",
    "width" : 1200
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://blog.rollon.com/it/attuatori-rollon-nel-packaging-settore-alimentare",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60.0,
      "url" : "https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/7113175/Loghi/Rollon.png",
      "width" : 283.68
    },
    "name" : "Progettare insieme"
  }
}
```