При съёмках футбольного матча предельно важны детали: транслируемая картинка должна позволять зрителям насладиться каждым моментом игры, неотступно отслеживая быстрые перемещения игроков не только в хорошую погоду, но и, например, под дождём - ведь сидящий перед телевизором зритель хочет получить всю полноту эмоций.
Для этого телевизионную камеру необходимо установить на некую самонесущую и бесшумную в работе систему перемещений, способную обеспечивать выполнение практически неограниченного числа рабочих ходов даже в неблагоприятных внешних условиях.
И эта задача была решена компанией «Rollon» в сотрудничестве с компанией «Movikom», специализирующейся на производстве и продаже систем перемещения вещательных камер.
История работы компании «Movikom» в данной специфичной области началась с обращения в эту компанию съёмочной группы, которой требовалась удалённо управляемая система для съёмок сложных акробатических сцен без привлечения в качестве оператора отдельного каскадёра. С тех пор компания «Movikom» профессионально занимается такими системами, производя их как для телевидения, так и для кинематографа, и даже разработала собственную специализированную платформу «Robycam» лебёдочного трёхмерного удалённо-управляемого перемещения съёмочных камер.
В настоящее время платформа «Robycam» широко применяется по всему миру для телевизионной трансляции спортивных и культурных мероприятий. В общем же про продукцию компании «Movikom» необходимо отметить, что вся она специально проектируется таким образом, чтобы максимально облегчить её интеграцию с оборудованием теле- и видеосъёмки - как уже существующим, так и будущим - а также с инфраструктурой стадионов и иных мест проведения массовых мероприятий.
Преимущества продукции «Movikom» оказались весьма востребованы режиссёрами и - в более общем плане – различными компаниями, работающими в сфере индустрии развлечений и массовых мероприятий.
В рассматриваемом нами случае компании «Movikom» требовалось разработать систему перемещения камер, основанную на применении линейных направляющих - и за помощью в решении этой задачи компания «Movikom» обратилась в «Rollon».
Основой решения должна была стать одиночная линейная направляющая большой длины, от которой требовалась высокая прочность, достаточная для надёжного перемещения по ней камеры.
Важна была высокая прочность и по общим соображениям безопасности, тем более что в процессе съёмок скорость перемещения камеры могла достигать десяти метров в секунду.
Разрабатываемая система была предназначена для последующей стационарной эксплуатации на стадионе в г. Минск, Беларусь.
Соответственно, система должна была обеспечивать возможность быстрого монтажа своих направляющих по всему периметру футбольного поля, с тем, чтобы обеспечить возможность съёмки спортивных мероприятий со всех сторон поля. При этом система должна была быть бесшумной в работе, чтобы шумы от работы системы не мешали аудиозаписи снимаемых мероприятий; также система должна была быть пригодной для эксплуатации в любую погоду.
Исходя из местной специфики не было возможности ни обеспечить высокую точность монтажа направляющих, ни - при последующей эксплуатации - их регулярное и частое техническое обслуживание: от системы требовалось, чтобы, после как можно более оперативного монтажа, она немедленно включилась в работу, требуя к себе минимум внимания. И применение направляющих «Speedy Rail» позволило успешно решить все указанные задачи.
Надо признать, что при выборе данных направляющих производства компании «Rollon» у компании «Movikom» было не слишком много вариантов: лишь немногие поставщики в мире были способны предложить линейные направляющие, хоть сколь-либо сравнимые со «Speedy Rail».
Поскольку создававшаяся система «Robyrail» перемещения камеры была монорельсовой, ключевой задачей проектировщика было обеспечить максимальную стабильность гироскопически стабилизированной головки камеры.
Без такой стабильности невозможно обеспечить ни плавности панорамирования, ни, соответственно, качества съёмки подвижной камерой: нет стабильности камеры - не будет и стабильности картинки.
В создававшейся для минского стадиона системе предполагалось использовать головку камеры модели «RobyHead R3», отличающуюся наличием у неё электродвигателей новой конструкции, способных обеспечивать чрезвычайно высокие скорости перемещений камеры.
В таких условиях эффективность системы стабилизации камеры становилась ещё более критичной для качества съёмки.
И направляющие «Speedy Rail» компании «Rollon» оказались способными обеспечить необходимую стабильность перемещений, а в дополнение к этому - ещё и высокую стойкость к износу и нечувствительность к погодным условиям.
Хотите больше узнать о решениях, предлагаемых компанией «Rollon» в том числе и для задач, выдвигающих повышенные требования к способности техники работать в сложных погодных условиях?
Скачайте каталог изделий «Speedy Rail», и выберите модель, наиболее подходящую под требования Вашей конкретной задачи.