Какая задача является наиболее трудной для телескопических линейных направляющих? Ответ очевиден: это перемещение нависающей нагрузки - задача, решать которую достаточно часто требуется как в промышленности, так и в некоторых иных областях. Для успешного решения этой задачи от направляющей требуется механическая жёсткость, способность противостоять изгибающему усилию, и обеспечивать плавность перемещений даже на максимальных длинах выдвижения. На подобное способны лишь направляющие выдающейся прочности.
Компания «Mechatronic Solutions», производитель принадлежностей для автоматизации, разработала тележку, которую один из её заказчиков планирует внедрить для автоматизации снабжения своего технологического оборудования оснасткой и инструментом.
В предусмотренных на тележке выдвижных лотках могут перевозиться самые разные необходимые для работы станков объекты - например, пресс-формы или режущий инструмент. К конструкции тележки и её выдвижных лотков предъявлялись следующие основные требования:
- выдерживать вес не менее 272 кг без прогиба;
- иметь возможность полного выдвижения.
Очевидно, что требования к механической надёжности, соответственно к отсутствию прогиба, относились и к полностью выдвинутым лоткам.
Первоначально была предпринята попытка использовать для этой цели стальные направляющие с квадратной формой профиля, однако с их помощью не удалось добиться выполнения ни одного из вышеозначенных основных требований: ни обеспечить возможность полного выдвижения, ни добиться достаточных механической прочности и жёсткости.
Инженеры компании «Mechatronic», обладающие многолетним опытом применения изделий «Rollon», связались с инженерами нашей компании, обсудили с ними конструкционные и инженерные особенности стоявшей перед ними задачи, и ознакомились с соображениями инженеров «Rollon» касательно подбора подходящих направляющих.
В результате компания «Mechatronic Solutions» использовала в своём техническом решении пары направляющих модели «DSS-43-690» серии «Telescopic Rail» компании «Rollon».
Эти телескопические направляющие сделаны из холоднотянутой углеродистой стали, и имеют подшипники с шариковыми сепараторами.
Грузоподъёмность каждой пары таких направляющих может достигать 3 600 кг, а отсутствие у них прогиба даже при выдвижении на максимальную длину хода, которая может составлять до 150% от длины направляющей в сложенном состоянии, делала их хорошо подходящими под условия задачи.
Кроме того, направляющие «Telescopic Rail» имеют упрочнённые дорожки качения, и оцинкованы электролитическим способом по стандарту «ISO 2081». Такая обработка (вкупе с доступными под заказ иными видами антикоррозионной защиты) позволяет обеспечить высокую надёжность направляющих и плавность их хода при непрерывной эксплуатации даже в самых суровых условиях.
С телескопическими удлинителями направляющие «Telescopic Rail» способны обеспечивать, при двухстороннем выдвижении, длины хода до 4-х метров.
Такие эксплуатационные характеристики делают эти направляющие универсально пригодными к эксплуатации в самых разных отраслях - например, на железнодорожном или автомобильном транспорте, в авиации, в пищевой промышленности, включая производство напитков, в интралогистике, а также в машиностроении.
Благодаря удачному сочетанию своих свойств, таких как высокая механическая прочность, устойчивость к изгибающим нагрузкам, и высокая надёжность в работе, они пригодны для перемещения самых тяжёлых грузов при решении задач, требующих в том числе и высокой повторяемости перемещений.
В серию «Telescopic Rail» входят телескопические направляющие как частичного, так и полного выдвижения, на основе профилей с сечениями восьми различных форм.
Также предусмотрены различные варианты исполнения устойчивых к изгибу средних элементов этих направляющих - так, эти элементы могут иметь S-образную, квадратную или двутавровую форму сечения.
Выберите телескопическую направляющую, оптимально отвечающую вашим потребностям. Загрузите бесплатный каталог изделий серии «Telescopic Rail»
СКАЧАЙТЕ КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ СЕРИИ «TELESCOPIC RAIL».