Auch im modernen Automatisierungszeitalter kann auf manuelle Arbeitsprozesse nicht verzichtet werden.
So werden unter anderem Aufgaben wie die Programmierung und Bedienung von Industriemaschinen, die Überwachung von Maschinen- und Werkzeugfunktionen mit Mess- und Prüfgeräten sowie die Durchführung von Wartungsaufgaben in der Regel von Facharbeitern übernommen. Auch die Be- und Entladung von Ladungsträgern erfolgt in bestimmten Fällen per Hand.
Bedienelemente, Werkzeugauszüge und -schubladen, Wartungszugänge oder Schutzverkleidungen werden dabei unter anderem mittels Ausziehen oder Verstellen in die gewünschte Position gebracht.
Für die eingesetzten Teleskopschienen bedeutet das: Sie müssen gleichzeitig leicht, biegesteif sowie belastbar sein – ein durchaus anspruchsvolles Anforderungsprofil.
Hinzu kommt: Nur selten lassen sich die individuellen Bedürfnisse mit Standardkomponenten abdecken.
Dass Qualität, Performance und Individualität auch im Economy-Segment keine Fremdwörter sein müssen, beweist die neue Light Rail.
Die robusten Teleskopschienen zeichnen sich durch eine hohe Biegesteifigkeit, minimales Gewicht, einen ruhigen Lauf sowie maximale Zuverlässigkeit aus und lassen hinsichtlich kundenspezifischer Anpassungen nahezu keine Wünsche offen.
Eine ideale Lösung für manuelle Anwendungen mit mittleren bis leichten Belastungen.
Konstruktionsdesign, Materialien und Fertigungsverfahren machen den Unterschied.
Prägerollierte Profile aus hochwertigem Stahl gewährleisten, dass die Teleskope auch voll ausgezogen und unter Maximallast zuverlässig und sicher arbeiten.
Das definierte Ausfahren der Teleskopschienen stellt dabei sicher, dass das Teleskop in jeder Position seine optimale Tragfähigkeit nutzen kann.
Der geräuscharme, leichtgängige Lauf wird durch relativ ebene Laufbahnen sowie eine hohe Oberflächengüte erzielt und erleichtert die tägliche Arbeit, ebenso der geringe Wartungsbedarf. Alle Systeme sind mit Hochleistungskugellagerfett auf Mineralölbasis geschmiert und praktisch wartungsfrei.
Die Teleskopschienen der Light Rail eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen das Eigengewicht der Schiene ebenso wichtig ist wie die Durchbiegesteifigkeit des Auszugs.
Für individuelle Anpassungen steht eine breite Palette an Optionen und Zubehör zur Verfügung – seien es spezielle Längen, Hübe, Befestigungen, Schmierungen, Verriegelungssysteme, Einhaltungen oder Dämpfungselemente.
Sollen die Teleskope unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zum Einsatz kommen, können sie mit verschiedenen Korrosionsschutzbeschichtungen widerstandsfähiger gemacht werden.
Die Produktfamilie der Light Rail umfasst sowohl Teil- als auch Vollauszüge und ist in fünf Größen erhältlich.
Neu im Programm ist die Baugröße 76, mit der sich Traglasten bis 250 kg handhaben lassen.
Die Teleskopschienen der neuen Light Rail:
Voll- und Teilauszüge in Leichtbauweise
Hohe Biegesteifigkeit dank prägerollierter Profile und hochwertigem Stahl
Umfassende Möglichkeiten für kundenspezifische Anpassungen
Bevorzugte Anwendungen im Industriebereich:
Sie möchten mehr über die Vorteile und Möglichkeiten der neuen Light Rail erfahren? Lesen Sie hier weiter!