Blog Rollon: Designing Together

Elektronikfertigung mit Schwerlastschienen

Geschrieben von Team Rollon | 05.04.2023 06:50:31

Bestückungsautomaten in der Elektronikfertigung werden in der Regel von der Seite beladen und blockieren so Platz für andere Anlagen. Doch es geht auch anders. Ein Hersteller von Mess- und Steuerungsanlagen aus Rheinland-Pfalz hat für einen Kunden ein Modell entwickelt, das von vorne befüllt wird. Möglich wurde die Konstruktion durch spezielle Schwerlastschienen von Rollon.

Mehr Effizienz für die Elektronikfertigung

Die Anlage, die Bearbeitungsstationen für die Herstellung mikroelektronischer Bauelemente mit Platinen versorgt, kann bis zu 42 übereinandergestapelte Kassetten mit den Bauteilen aufnehmen. Dank dieser Konstruktion ist es möglich, den Automaten im Dauerbetrieb zu fahren, ohne dass ein Mitarbeiter ihn ständig neu befüllen muss. Zudem konnte die Freifläche, die bisher für die Beladung der alten, seitlich zu bestückenden Automaten benötigte wurde, effizienter genutzt werden. Zusätzliche Bearbeitungsstationen wurden aufgestellt, wodurch die Produktivität der Elektronikfertigung deutlich erhöht werden konnte.

Extrem robuste Schwerlastschienen

Bei den Führungen für die Kassetten-Schubladen des Bestückungsautomaten entschied man sich aufgrund ihrer enormen Stabilität für die Schwerlastauszüge HGT 050-1100 der Hegra Rail-Produktfamilie von Rollon. Die Heavy Duty Rails halten selbst einer Belastung von über 100 kg problemlos stand – so viel Gewicht lastet z. B. auf den Schubladen, in denen die Rechner und Netzteile des Automaten untergebracht sind. 


Geringe Durchbiegung und hohe Systemsteifigkeit dank besonderer Konstruktion der Schwerlastauszüge

Die Robustheit der Teleskopführungen von Rollon ist der besonderen Konstruktion aus einem massiven, als Doppel-T ausgeführten Zwischenelement und zwei an die Form des Schwerlastauszuges angepassten Läufern zu verdanken. Aufgrund dieser Bauweise zeichnen sich die Teleskopführungen durch eine sehr geringe Durchbiegung und eine hohe Systemsteifigkeit aus. Zu diesen Eigenschaften trägt auch das Material bei, aus dem Rollon die Schwerlastschienen fertigt – verwendet werden Kohlenstoffstähle, Edelstahl (V2A, V4A) oder Aluminium. Für die Oberflächenbeschichtung stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Die Schwerlastauszüge sind in mehreren Bauformen mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten und Längen erhältlich.

Heavy Duty Rails mit Vollauszug

Ein weiteres Argument für die Schwerlastschienen von Rollon war, dass es Vollauszüge sind, d. h. sie erreichen Hübe von rund 100 Prozent der Teleskopschienenlänge. Mit der Baureihe HGT 050-1100 lassen sich die Schubladen des Bestückungsautomaten also bis zu einer Länge von 1.100 mm herausziehen – Platz genug, um so viele Platinen im Automaten unterzubringen, dass die Anlage die Nacht hindurch laufen kann, ohne nachgefüllt werden zu müssen. Eine ideale Lösung für die Elektronikfertigung.

 


Möchten Sie mehr über die Schwerlastschienen der Hegra Rail und ihre Vorteile für die Elektronikfertigung erfahren?