Blog Rollon: Designing Together

Lagerlogistik: Teleskopschienen für Ladungsträger

Geschrieben von Team Rollon | 13.10.2022 09:17:29

Teileserien von OEM-Lieferanten, beispielsweise für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, oder vormontierte Baugruppen müssen meist Just-in-Sequenz beim Kunden für den Montageprozess bereitgestellt werden. Für diese Aufgabe haben sich in der Lagerlogistik maßgeschneiderte wiederverwendbare Ladungsträger für die manuelle oder automatische Entnahme bewährt. Basis für stabile und langlebige Auszüge an den Ladungsträgern bilden robuste Teleskopschienen.

Teleskopschienen für den Einsatz in Ladungsträgern

Ob für den Werksverkehr vor Ort, regional, national oder international – Ladungsträger müssen besonders zuverlässig, kostenoptimal und wartungsarm sein. Gefordert sind laufruhige Auszüge mit einer hohen Präzision, großen Belastbarkeit, hervorragenden Tragfähigkeit sowie einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch eine kompakte Bauweise für ein platzsparendes Design des Ladungsträgers sind wichtig.

Diese Anforderungen stellen Ladungsträger an die eingesetzten Teleskopauszüge:

  • Hohe Tragzahlen
  • Kompakte Bauweise
  • Extreme Zuverlässigkeit
  • Hohe Steifigkeit
  • Ruhiger Lauf
  • Wartungsarmer Betrieb
  • Lange Lebensdauer
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Schnelle Verfügbarkeit


Lagerlogistik: Individuelle Ladungsträger dank anpassbarer Teleskopschienen

Bei besonders hoher Beanspruchung und Korrosionsgefahr empfiehlt sich der Einsatz von Teleskopschienen aus Edelstahl. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Ladungsträger per Container auf See transportiert werden oder temporär im Freien gelagert werden sollen. Auch für die Nutzung in der galvanischen Beschichtung oder vergleichbaren Anwendungsfeldern, wo Kontakt mit aggressiven Stoffen möglich ist, bietet Edelstahl höhere Sicherheit.

Der Einsatz von Teleskopauszügen aus Aluminium ermöglicht gewichtsparende Ladungsträger und kommt besonders für den Teileversand per Luftfracht in Betracht. Aber auch bei regelmäßigen LKW-Transporten lässt sich das Frachtgewicht senken.

Mit diversem Zubehör lassen sich die Teleskopschienen passgenau an die individuelle Anwendung in der Lagerlogistik anpassen. Eine Verriegelung beispielsweise schützt vor unbeabsichtigtem Ein- und/oder Ausfahren. Durch eine Mitnehmerscheibe wird das Zwischenelement definiert mitgeführt, was ein unbeabsichtigtes Vorstehen verhindert. Kunststoff- oder Elastomerdämpfer sorgen für geringere Betriebsgeräusche, einen weicheren Endanschlag beim Einschieben des Auszugs und eine höhere Widerstandsfähigkeit am Hubende. Darüber hinaus kann mit einer Einhaltung ein unbeabsichtigtes Verfahren des Teleskopsystems vermieden werden.

Rollon-Teleskopauszüge eignen sich ideal für den Bau von Ladungsträgern

Ladungsträger für die Teileversorgung müssen robust und zuverlässig sein, damit jedes Bauteil unversehrt und pünktlich ankommt. Rollon-Teleskopschienen schaffen die Voraussetzung dafür. Insbesondere die Hegra Rail und die Light Rail eignen sich optimal für die Konstruktion verlässlicher und stabiler Ladungsträger. Sie vereinen Robustheit und Wirtschaftlichkeit in kompakten, tragfähigen Querschnitten und erfüllen damit die anwendungsspezifischen Anforderungen zu 100 Prozent – sowohl für die Be- und Entladung per Hand als auch per Roboter oder Mehrachsportal.


Hegra Rail: Mehr Vielfalt geht nicht

Die Hegra Rail umfasst Teil-, Voll- und Überauszüge aus Stahl, Aluminium und Edelstahl. Die extrem biegesteifen Profile können schwere Lasten bei minimaler Durchbiegung bis zu 200 % der Länge der Führung in geschlossener Position herausziehen. Dank der Vielseitigkeit der Produktfamilie ergibt sich ein enormes Spektrum an individuellen Lösungsmöglichkeiten. Hinzu kommt genau abgestimmtes Zubehör, z. B. sichere Lösungen mit Verriegelungs- und Dämpfungssystemen.

Die Rollon Hegra Rail auf einen Blick:

  • Handhabung von schweren Lasten in Kombination mit minimaler Verbiegung
  • Überlastauszüge bis zu 200 %
  • Aluminium für Leichtbauweise verfügbar
  • Hohe Tragzahl: Bis zu 2.000 kg pro Schienenpaar
  • Hohe Steifigkeit und hohes Trägheitsmoment bei dünnen Querschnitten
  • Reibungsloser und geräuschloser Betrieb


Light Rail: Leichtgewichte mit Power

Die Voll- und Teilauszüge der Light Rail sind ideal für Anwendungen, bei denen das Eigengewicht der Schiene ebenso wichtig ist wie die Biegesteifigkeit des Auszugs. Dank prägerollierter Profile aus hochwertigem Stahl weisen sie nur eine minimale Durchbiegung auf und arbeiten selbst voll ausgezogen und unter Maximallast zuverlässig und sicher. Optional kann ein Sperrmechanismus für offene oder geschlossene Positionen integriert werden.

Die Vorteile der Rollon Light Rail:

  • Leichte Teleskopschienen mit vollständigem oder teilweisem Auszug
  • Gute Steifigkeit in Bezug auf die Leichtbauweise
  • Ruhiger, leichtgängiger Lauf auch bei großen Lasten
  • Federt Stöße elastisch ab und ist unempfindlich gegen Seitenstöße
  • Platzsparend. Ideal für mittlere und leichte Belastungen


Rollon: Ihr Lineartechnik-Partner für die professionelle Teilebereitstellung

Sie benötigen Unterstützung bei der Wahl der richtigen Teleskopschiene für Ihre Ladungsträger? Die erfahrenen Entwicklungsingenieure von Rollon beraten Sie gern und finden die für Ihre Lagerlogistik-Anwendung bestmögliche Lösung. Das Rollon-Team unterstützt die Hersteller individueller Ladungsträger durch Beratung, Berechnung, Produktion und Lieferung der Teleskopführungen, bei Bedarf aber auch bei der Optimierung der Gestellkonstruktionen.


Möchten Sie mehr über die Vorteile der Rollon-Teleskopschienen für Ladungsträger erfahren?