Nicht immer ist für die Automatisierung mit Linearsystemen ausreichend Bauraum vorhanden. So kann es durchaus vorkommen, dass die Deckenhöhe für den benötigten Hub der Achsen zu gering ist. Das ist unter anderem im älteren Gebäudebestand nicht ungewöhnlich oder wenn bewusst niedrig gebaut wurde, um Platz zu sparen. Doch nicht nur in die Höhe kann es Limitierungen geben, sondern auch zur Seite. So muss manchmal der Weg für Gabelstapler freigehalten werden oder es stehen bereits andere Anlagen in unmittelbarer Nähe des avisierten Bauraums, beispielsweise ein Förderband. Klassisch aufgebaute Linearsysteme stoßen da schnell an ihre Grenzen. Abhilfe schafft das neue Telescopic System TLS von Rollon. Es wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen der Verfahrweg der Achse den Abstand zwischen Maschine und Decke bzw. Wand übersteigt.
Das neue TLS-System ist so konstruiert, dass es für den gleichen Hub mit weniger Einbaulänge auskommt als herkömmliche teleskopische Linearsysteme. Zum Vergleich: Bei einem Hub von 1.200 mm beträgt die Einbaulänge mit einer Achse aus dem Plus-System (SC160) 2.000 mm, bei der TLS280 sind es lediglich 1.095 mm. Es wird also nur die Hälfte an Bauraum benötigt.
Linearsystem TLS: Eine ideale Lösung bei beengtem Bauraum
Die 2- und 3-stufigen Linearsysteme gewährleisten eine hohe Steifigkeit und eignen sich ideal für den Leichtbau. Sie bestehen aus präzisionsgefertigten Stahlkomponenten sowie stranggepressten Aluminiumprofilen und sind mit Kugelumlaufführungen und einem kombinierten Zahnstangen- und Zahnriemen-Antrieb ausgestattet. Das teleskopische Linearsystem ist sowohl für den vertikalen Einbau (begrenzte Deckenhöhe) als auch für den horizontalen Einbau (begrenzter seitlicher Bauraum) geeignet und realisiert Hübe bis 3.000 mm sowie Lasten bis 450 kg. Auch Varianten mit beidseitigem Hub sind verfügbar.
Vertikaler Einbau
Horizontaler Einbau
Maximale Produktivität bei minimalem Platzbedarf? Das neue Linearsystem TLS macht es möglich. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von der Maschinenbeladung bis zur Montageautomation. Die Integration in Konfigurationen mit mehreren Achsen ist unkompliziert. Während die 3-stufigen Varianten dank Synchronisierung der einzelnen Stufen ausschließlich über Zahnriemen besonders für Anwendungen mit hoher Dynamik geeignet sind, kommen die 2-stufigen Linearsysteme vor allem dann zum Einsatz, wenn hohe Massen gefordert sind. Durch die Kombination von Zahnstange am Getriebe und Zahnriemen in der Synchronisierung der zweiten Stufe sind sie besonders robust.
Möchten Sie mehr über das neue teleskopische Linearsysteme TLS und die Vorteile für Ihre Automation erfahren?