Blog Rollon: Designing Together

Profilschienenführungen für die Holzindustrie

Geschrieben von Team Rollon | 19.12.2023 14:58:13

Die Umgebungsbedingungen in der Holzindustrie sind rau. Der ständig anfallende Staub und die Sägespäne machen es der eingesetzten Lineartechnik nicht leicht. Sind zudem hohe Präzision und Widerstandsfähigkeit gegen Stöße gefordert, sind Profilschienenführungen eine gute Wahl – wie das nachfolgende Praxisbeispiel eines Sägewerks aus Nordrhein-Westfalen zeigt.

Robuste und präzise Profilschienenführungen für die Holzindustrie

In dem Sägewerk werden jährlich rund 15.000 Kubikmeter Rundholz von Pappeln, Douglasfichten, Lärchen und Eichen geschält, zu Brettern und Balken gesägt und auf Länge geschnitten. Am Ende der Anlage steht ein Holzstapler. Dieser stapelt die frisch gesägten Bretter und Balken automatisch zu transportfertigen Paketen. Als der alte Stapler in die Jahre gekommen war, stand der Bau eines neuen an. Ziel war es, die Anzahl der beweglichen Teile und damit die Gefahr von Verschleiß und Störungen so klein wie möglich zu halten. Aufgrund der guten Erfahrungen mit Rollon-Lineartechnik im alten Stapler, griff das Sägewerk auch bei der neuen Maschine wieder auf die Expertise und Erfahrung von Rollon zurück. Die Wahl fiel auf die sehr robusten Profilschienenführungen der Rollon Mono Rail. Die Kugelumlaufsysteme erzielen selbst bei hohen Belastungen höchste Präzision und bringen damit ideale Eigenschaften für den Einsatz in der Holzindustrie mit.

Neuer automatischer Holzstapler

Der neue Holzstapler eignet sich für Bretter und Balken mit einer Dicke von 2 bis 15 cm und einer Länge von 70 cm bis 3,5 m. Der Stapler kann Holzpakete bis zu einer Höhe von etwa 1,50 m zusammenstellen. Er arbeitet seit der Inbetriebnahme problemlos im Sägewerk. Bei der Kapazität bietet er auch für die nächsten Jahre noch ausreichende Reserven. Im Dauerbetrieb kann er pro Jahr rund 20.000 Kubikmeter Holz verarbeiten. Die Mono Rail Profilschienenführungen dienen dazu, die Maschine auf die Breite des Holzes einzustellen, das Holz dem Stapler zuzuführen und die Arme zu bewegen. Insgesamt wurden rund 25 m Profilschienen und 28 Läufer in den Größen 30 und 45 eingesetzt.
 

Profilschienenführung für höchste Präzision bei hohen Belastungen

Die Mono Rail ist im industriellen Maschinenbau sehr verbreitet. Auch viele Anwender in der Holzindustrie schätzen die Vorteile der robusten Führungen. Die Laufflächen von Läufer und Schiene sind induktionsgehärtet und geschliffen. Das gewährleistet höchste Präzision, maximale Zuverlässigkeit, einen ruhigen Lauf sowie eine lange Lebensdauer. Das Schiene-Läufer-System hält auch leichte Stöße aus. Beim Transport der teilweise schweren Balken im Sägewerk ist das wichtig. Dank der geschlossenen Schmierung sind die Profilschienenführungen außerdem sehr wartungsfreundlich. Staub und Sägespäne können der Mono Rails nichts anhaben.

Rollon Mono Rail: Eine ideale Lösung für die Holzindustrie

  • Profilschienenführungen für höchste Ansprüche
  • Hohe Steifigkeit und Präzision durch Kugelumlaufsystem
  • Lange Lebensdauer dank induktionsgehärter Laufbahnen 
  • Hohe Tragzahl: bis zu 24.000 kg pro Läufer
  • Wartungsarm durch vorgesetzte Schmierkammer
  • Hohe Laufruhe und geringe Verfahrgeräusche

 


Möchten Sie mehr über die Vorteile der Profilschienenführungen
Mono Rail für die Holzindustrie erfahren?