Teleskopschienen müssen oft schwierige Situationen meistern, u.a. hohe Zyklen, hohe Dynamiken, schwere Lasten, freitragende Konstruktionen oder kritische Umgebungen. Bei der Wahl der richtigen Teleskopführung gilt es daher einiges zu beachten. Doch welche Kriterien sollten berücksichtigt werden? Welche Funktionen und konstruktionstechnischen Merkmale spielen eine Rolle?
Industrielle Anwendungen, die ein Teleskopieren erfordern, weisen oft Betriebsbedingungen auf, die die eingesetzten Lösungen belasten und deren Funktionalität beeinträchtigen können. Ob hohes und kontinuierliches Tempo (in der Logistik sogar rund um die Uhr), schwere Lasten oder raue Umgebungen mit hohem Verschmutzungsgrad oder hohem Korrosionsrisiko:
Teleskopschienen für den industriellen Einsatz müssen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit beweisen. In erster Linie sollten daher Komponenten gewählt werden, die eine hervorragende Verarbeitungsqualität und Verschleißfestigkeit aufweisen.
Folgende Kriterien sind entscheidend für die Effizienz und Langlebigkeit der Lösung und sollten bei der Wahl der richtigen Teleskopschiene immer berücksichtigt werden:
Rollon bietet eine Vielzahl an Teleskopschienen, die nahezu alle Anwendungen abdecken. Mit der Telerace-Familie hat der Lineartechnikspezialist sein Portfolio um eine weitere Lösung für kritische Anwendungen ergänzt. Wichtige Merkmale:
Darüber hinaus sorgen die Rollen mit großen Durchmessern und die integrierten Abstreifersysteme dafür, dass die Teleskopschienen auch in Umgebungen mit Schmutz und Ablagerungen problemlos funktionieren.
Die Telerace-Teleskope eignen sich insbesondere für Anwendungen, bei denen eine hohe Anzahl von Zyklen, lange Betriebszeiten und geringer Wartungsaufwand von entscheidender Bedeutung sind. Durch die rollenbasierte Bewegung wird ein Schlupf des Kugelkäfigs und das damit verbundene Verklemmen des Motors, das beim Einschalten des Motors auftritt, praktisch ausgeschlossen.
Wenn es um industrielle Anwendungen geht, muss die gewählte Teleskopschiene dem Dauereinsatz, schweren Lasten und rauen Umgebungen standhalten. Die Telerace-Serie bietet eine robuste Konstruktion und Merkmale, die eine reibungslose Bewegung, einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer auch unter rauen Bedingungen gewährleisten.
Möchten Sie mehr über die Vorteile der Teleskopschienen der Telerace erfahren?
Laden Sie sich den Katalog herunter!