Blog Rollon: Designing Together

Staubgeschützte Lineareinheiten sichern reibungslose Papierverarbeitung

Geschrieben von Team Rollon | 15.12.2023 14:46:51

In Umgebungen, in denen Papier verarbeitet wird, wird viel Staub freigesetzt. Für Maschinen stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Sind sie nicht entsprechend geschützt, können Staubpartikel eindringen und es kommt zu Verschmutzungen oder Verstopfungen. Im Worst Case droht der Stillstand. Damit es nicht so weit kommt, werden die Maschinen und Komponenten, die in derartigen Umgebungen eingesetzt werden, staubgeschützt ausgeführt. Das gilt auch für die Lineareinheiten. Das Praxisbeispiel einer Rollentrocknungsanlage zeigt, wie wertvoll die Expertise der Rollon Lineartechnikspezialisten in solchen Fällen ist.

Wird Papier verarbeitet, müssen die Lineareinheiten staubgeschützt sein

Auf der Rollentrocknungsanlage werden Papprollen, auf denen zum Beispiel Haushaltsfolie
aufgewickelt wird, produziert und verpackt. Die Rollen werden aus Papierstreifen gewickelt, die mit flüssigem Leim miteinander verbunden werden. Aus dem Leim zieht Feuchtigkeit in das Papier. Für die Weiterverarbeitung dürfen in der Rolle jedoch maximal 9 % Restfeuchtigkeit verbleiben. Das bedeutet, dass das Papier erst trocknen muss, bevor die Rollen für den Versand zum Kunden in Kartons verpackt werden können. In der Maschine ist ein Lüfter verbaut, der aufbereitete Luft mit niedrigem Feuchtigkeitsgehalt durch die Stapel mit den Rollen bläst. Die Rollen können anschließend sofort für den Versand verpackt werden. Zudem können Daten wie der Rollendurchmesser, das Aufstapelmuster und die Rollenlänge getrennt in das System eingegeben werden. So kann die Maschine ihre Arbeitsweise genau auf die zu verarbeitenden Rollen abstimmen. 
 

Die Rollon Compact Rail ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Staub

In puncto Lineartechnik holte sich der Hersteller der Rollentrocknungsanlage Rat bei Rollon. Staubgeschützt und wartungsfrei sollten die Lineareinheiten sein. Die Wahl fiel auf die Compact Rail. Diese offene Schiene lässt sich leicht reinigen und die Rollen des Laufwagens sind staubdicht ausgeführt sowie lebensdauergeschmiert. Damit ist sie ideal für staubige Umgebungen geeignet. In der Rollentrocknungsanlage kommen die staubgeschützten Lineareinheiten in vertikaler als auch in horizontaler Einbaulage zum Einsatz und sichern eine reibungslose Papierverarbeitung. 

Wartungsfreie, staubgeschützte Lineareinheiten

Bei der Compact Rail handelt es sich um Linearführungen aus kaltgezogenem Stahlprofil mit induktionsgehärteten und geschliffenen Laufbahnen sowie einem robusten Stahlläufer. Die selbstausrichtenden Systeme sind kompakt gebaut, unempfindlich gegen Schmutz und Staub sowie für hohe Verfahrgeschwindigkeiten (max. 9 m/s) und Beschleunigungen (max. 20 m/s2) ausgelegt. Darüber hinaus zeichnen sich die Laufrollenführungen durch eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand aus. Charakteristisch für die Compact-Rail-Familie ist der Toleranzausgleich: Mit Kombinationen aus unterschiedlichen Schienen- und Rollentypen lassen sich Parallelitätsfehler der Montageflächen in einer oder zwei Ebenen (axial und radial) ebenso perfekt ausgleichen wie auch ein Höhenversatz oder Winkelfehler zwischen den Führungen. 

 

Möchten Sie mehr darüber erfahren, was die Lineareinheiten
der Compact Rail staubgeschützt macht?