Blog Rollon: Designing Together

Verfahrachsen aus Aluminium: Vorteile für Ihre Automation

Geschrieben von Team Rollon | 14.12.2022 07:40:34

Aluminium ist leicht, stabil, korrosionsbeständig, einfach zu verarbeiten sowie gut recyclebar und gehört damit zu den wichtigsten Werkstoffen der Industrie. Insbesondere für Bauteile in Leichtbauweise bietet das beliebte Metall über alle Branchen hinweg technologische wie wirtschaftliche Vorteile gleichermaßen. Auch aus der Lineartechnik ist Aluminium dank seiner hervorragenden Eigenschaften nicht mehr wegzudenken. Ob Linearführungen, Teleskopschienen, Linearachsen, Mehrachssysteme oder Verfahrachsen für Roboter und Cobots: Aluminiumprofile garantieren eine hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht und ermöglichen so einen effizienten und ressourcenschonenden Betrieb.

Vorteile des Werkstoffs Aluminium (u. a.):

  • Hohe Stabilität
  • Leichtes Material
  • Einfache Verarbeitung 
  • Gute Umformbarkeit
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Einfache Handhabung
  • Lange Lebensdauer
  • Resistent gegen Temperaturschwankungen
  • Umweltfreundlich, da ohne Qualitätsverlust recyclebar

 

Aluminiumachsen sind ideal zum Verfahren von kleineren und mittleren Robotern

Stahl oder Aluminium? Das ist auch im Bereich Verfahrachsen für viele Konstrukteure die Frage. Während Stahlachsen bei großen, schweren Robotern regelrecht ein Muss sind, sind Roboter mit kleineren und mittleren Nutzlasten besser auf Aluminiumachsen unterwegs. Zum Einsatz kommen in der Regel stranggepresste Aluminiumprofile. Beim Strangpressen wird der auf Umformtemperatur erhitzte Aluminiumblock mit einem Stempel durch eine Matrize gepresst und so in die gewünschte Form gebracht. Auch aufwendige, komplexe Geometrien, die ein möglichst hohes Trägheitsmoment und ein möglichst geringes Gewicht gewährleisten, lassen sich auf diese Weise wirtschaftlich realisieren. Für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit, eine längere Haltbarkeit sowie eine dekorative Oberfläche werden die stranggepressten Aluminiumprofile später eloxiert.


Verfahrachsen aus Aluminium bieten eine Vielzahl an Vorteilen

Der Einsatz von Aluminium sorgt für ein geringes Gewicht, eine schnelle Montage, eine große Flexibilität sowie eine hohe Wirtschaftlichkeit der Verfahrachsen. Auch auf die Dynamik wirkt sich das Leichtmetall positiv aus, denn durch die Aluminium-Bauweise reduziert sich die Eigenträgheit. Das ist insbesondere für Roboter und Cobots mit dynamischen Handhabungsaufgaben von Vorteil. Trotz ihres geringen Gewichts zeichnen sich die stranggepressten Profile durch eine hohe Steifigkeit, Belastbarkeit, Präzision und Zuverlässigkeit aus – und das bei besonders kompakter Bauweise.

Vorteile von Verfahrachsen aus Aluminium:

  • Geringes Gewicht
  • Schnelle Montage
  • Große Flexibilität
  • Hohe Energieeffizienz


Eine 7. Achse ermöglicht Robotern und Cobots mehr Reichweite

Vor allem im unteren Lastbedarf steigt der Bedarf an Verfahrachsen, denn immer öfter kommen zur Erledigung kleinerer Sortier- und Handlingaufgaben Roboter oder Cobots zum Einsatz. Verfahrachsen aus Aluminium sind hier das Mittel der Wahl. Sie erweitern schnell und einfach den Aktionsradius und sorgen so für flexiblere Prozesse, eine bessere Auslastung und reduzierte Kosten.

Mit einer Linearachse lässt sich der Aktionsradius aller Roboter erweitern, unabhängig vom Hersteller oder Robotertyp. Die Variantenvielfalt des Rollon-Portfolios ermöglicht eine sehr präzise Dimensionierung der Verfahrachse und reduziert so die Kosten für den Anwender deutlich. Die Robot Transfer Unit (RTU) bzw. Cobot Transfer Unit (CTU) von Rollon besteht aus stranggepressten eloxierten Aluminiumprofilen, bei deren Entwicklung darauf geachtet wurde, dass das Gewicht optimiert und gleichzeitig die mechanische Festigkeit aufrechterhalten wird. Durch einfaches Verbinden mehrerer Profile kann die Länge der Verfahrachsen beliebig erweitert und damit die Reichweite des Roboters bzw. Cobots nahezu unendlich erhöht werden.


Verfahrachsen aus Aluminium sind sehr vielseitig einsetzbar 

Die große Bandbreite an unterschiedlichen Antriebs- und Führungssystemen sowie Schutzvorrichtungen deckt so gut wie alle Anforderungen und Umgebungsbedingungen ab – von sehr dynamisch und flexibel über besonders sauber und hygienisch bis hin zu extrem robust. Zur Verfügung stehen unter anderem Verfahrachsen mit kugel- oder rollenbasierten Linearführungen, Riemen- oder Zahnstangenantrieb, spezielle Reinraumlösungen sowie schmierstofffreie, abgedeckte und offene Varianten. Dank ihrer Leichtigkeit und hohen Steifigkeit können die Rollon-Verfahrachsen aus Aluminium auch problemlos bei Anwendungen eingesetzt werden, die eine Wand- oder Deckenmontage erfordern.

Verfahrlösungen für jede Anwendung:

  • Einfache Integration aller Robotertypen
  • Stranggepresste Aluminiumprofile mit hoher Steifigkeit
  • Kugel- oder rollengelagert mit Riemen- oder Zahnstangentrieb
  • Schmierstofffreie, abgedeckte und offene Varianten
  • Schutzvorrichtungen für jede Arbeitsumgebung
  • Boden-, Wand- oder Deckenmontage



Möchten Sie mehr über die Vorteile von Verfahrachsen
aus Aluminium für Ihre Automation erfahren?