Wasserstrahlschneidanlagen erfordern robuste Linearführungen, die auch korrosiven Einsatzbedingungen mit abrasivem Schmutz und Feuchtigkeit widerstehen. Ein österreichischer Hersteller von Wasserstrahlschneidanlagen und Sondermaschinen setzt daher auf Lineartechnik von Rollon.
So kommen in einer Fünfkopf-Reinwasser-Schneidanlage, die über ein spezielles Wechseltischsystem verfügt, bei dem die beiden Tische in einer Ebene nebeneinander aufgestellt wurden, Laufrollenführungen der Compact Rail und prismatische Führungen der Prismatic Rail zum Einsatz.
Acht Rollon Compact Rail der Baugröße 43 übernehmen die zuverlässige und präzise Führung der Tische auf der Seite des Maschinengestells. Diese Führungsschienen aus kaltgezogenem Kohlenstoffstahl bestehen aus Rollenläufern mit Radiallagern, die auf den innenliegenden, induktiv gehärteten und geschliffenen Laufbahnen eines C-Profils laufen. Beim Wasserstrahlschneiden kommt es auf absolut präzise Positionierung der zu bearbeitenden Werkstücke an. Die großformatigen Wechseltische müssen perfekt ausgerichtet sein. Der österreichische Maschinenbauer setzt deshalb zum Ausgleich eventueller Parallelitätsfehler eine paarweise Kombination aus Festlager (T-Schiene) und Loslager (U-Schiene) ein. Die Festlagerschiene nimmt die Hauptlast der radialen und axialen Kräfte auf, während die Loslagerschiene radiale Kräfte abfängt und als Stützlager für auftretende Momente dient.
Jeweils zwei der Compact Rail Führungsschienen sind an jeder Tischseite übereinander angeordnet. Der Läufer mit verzinktem Stahlkorpus und drei Rollen ist am Tisch selbst montiert und mit robusten Abstreifern aus Polyamid ausgestattet. Diese sind ebenso wichtig wie die Korrosionsbeständigkeit und Schmutzunempfindlichkeit der Compact Rail. Beim Wasserstrahlschneiden ist die Anlage trotz eines Auffangbeckens unter den Wechseltischen und einer Absaugung für den Wassernebel immer Feuchtigkeit und feinen abrasiven Partikeln ausgesetzt. Da kommt gerade der Haltbarkeit bewegter mechanischer Komponenten große Bedeutung zu.
Als solide Auflage für die Vorderbeine der beiden parallelen Wechseltische dienen prismatische Führungen der Produktfamilie Rollon Prismatic Rail. Sie sind aus vergütetem Hochleistungsstahl mit einer Festigkeit von über 900 N/mm2 und einer Kernhärte von 240 HB gefertigt. Die Laufflächen der Prismatic Rail werden induktionsgehärtet und poliert. Sie erreichen dann eine Rockwellhärte von über 58 HRC. Für die Anwendung in der Wasserstrahlschneidmaschine wurden die Führungen mit einer speziellen Aluminiumbeschichtung versehen. An den Tischbeinen ist je ein Prismatic Rail Laufwagen mit vier lebensdauergeschmierten Edelstahlrollen montiert. Vor- und zurückgefahren werden beide Wechseltische automatisch über Zahnriemen.
Möchten Sie mehr über die selbstausrichten Linearführungen der Compact Rail und den Einsatz der Lineartechnik im Bereich Wasserstrahlschneiden erfahren?