Was ist die größte Herausforderung, der eine Teleskopführung ausgesetzt werden kann? Sicherlich ist das die Handhabung von überhängenden Lasten: eine recht häufige Situation in vielen Produktionssystemen und Anwendungen.
Mechatronic Solutions, ein Hersteller von Zubehör für die Automatisierungstechnik, hat für einen seiner Kunden einen Wagen konzipiert, der in der Maschinenbeschickung eingesetzt wird. Schubladen im Wagen enthalten Equipment wie Gussformen und Schneidwerkzeuge. Die Struktur und die Schubladen mussten im Wesentlichen zwei Kriterien erfüllen:
- ein Gewicht von mindestens 272 kg bei möglichst geringer Durchbiegung tragen,
- sich vollständig öffnen können.
Die Anforderungen an Tragfähigkeit und Biegesteifigkeit galten vor allem für den maximalen Auszug, was eine Führung mit außergewöhnlicher Festigkeit und Robustheit verlangte.
Zunächst kamen probeweise Teleskopauszüge mit einem quadratischen Querschnitt zum Einsatz, die jedoch nicht alle Anforderungen der Anwendung erfüllten konnten und sich weder maximal öffnen ließen, noch eine hohe Steifigkeit und Festigkeit vorweisen konnten. Mechatronic Solutions, langjähriger Kunde von Rollon, wandte sich daher an unsere Anwendungstechnik. Gemeinsam wurden die strukturellen und technischen Merkmale der Anwendung besprochen und die am besten geeignete Führung ausgewählt.
Mechatronic Solutions entschied sich für Führungen aus der Telescopic-Rail-Familie und integrierte zwei DSS43-0690. Diese Teleskopführungen werden aus kaltgezogenem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt hergestellt und sind kugelkäfiggeführt. Pro Schienenpaar können die Schienen bis zu 2.500 kg tragen, und selbst bei maximaler Auszugsleistung – bis zu 130 % des Hubs – ist die Durchbiegung gering.
Für noch anspruchsvollere Anwendungen bietet die Telescopic-Rail-Familie auch Produkte mit bis zu 3.900 kg Traglast oder bis zu 150 % Hub an.
Teleskopschienen der Telescopic-Rail-Familie haben gehärtete Laufbahnen, die mit einer elektrolytischen Verzinkung gemäß ISO2081 behandelt wurden. Diese Veredelungsverfahren (plus zusätzliche Korrosionsschutzbeschichtungen auf Anfrage) garantieren einen Dauereinsatz mit sehr hoher Zuverlässigkeit auch in aggressiver Umgebung.
Teleskopschienen bieten große Auszüge, die teilweise beidseitig erfolgen können. Mit diesen funktionalen Eigenschaften eignen sie sich besonders für den Einsatz in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Schienenfahrzeugtechnik, Automobilindustrie, Luftfahrt, Lebensmittel & Getränke, Intralogistik und im Bereich Industriemaschinen. Durch die Kombination von Tragfähigkeit, Biegesteifigkeit und Standfestigkeit können sie sehr große Lasten mit der Garantie einer hohen Reproduzierbarkeit bei der Positionierung bewegen.
Die Produktfamilie Telescopic Rail umfasst Teleskopführungen mit Teil-, Voll- und Überauszug und besteht aus sieben Serien mit verschiedenen Profilen. Die biegesteifen Mittelteile sind in den Ausführungen S, Doppel-T oder quadratisch erhältlich.
Entdecken Sie die Teleskopführung, die am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Hier können Sie den Telescopic-Line-Katalog einsehen.