Blog Rollon: Diseñando juntos

Actuadores telescópicos Rollon cuando el espacio es reducido

Escrito por Team Rollon | 04-ene-2023 1:58:00

Movimientos lineales compactos con nuevos actuadores telescópicos.
Diseñado para un movimiento lineal eficaz en una amplia gama de aplicaciones, como los sistemas de carga y descarga de máquinas herramienta y las largas líneas de montaje, el actuador telescópico compacto de Rollon reduce los plazos de entrega y minimiza la tensión en los componentes mecánicos.


Actuadores compactos y personalizables

A diferencia de los sistemas de cremallera y piñón, los actuadores telescópicos Rollon no necesitan mantenimiento ni lubricación, gracias a una correa dentada de poliuretano.
El producto es personalizable, sobre todo en cuanto a tamaño y carrera. Los ingenieros de Rollon trabajan con el cliente para resolver cualquier problema de movimiento lineal relacionado con el espacio disponible y las cargas de trabajo.

Pero quizás la característica más importante del actuador telescópico Rollon es su capacidad para operar en espacios más pequeños a un coste menor. El actuador se mueve en una o más direcciones con una longitud de carrera igual o mayor que su longitud en la posición cerrada. Por ejemplo, un sistema con una longitud de 1.500 mm puede extenderse 1.500 mm en cualquier dirección.

Configuración horizontal o vertical

La opción de configuración horizontal o vertical da al actuador telescópico Rollon una mayor flexibilidad para una variedad de disposiciones y direcciones. Diseñado originalmente como una solución de manipulación horizontal para alimentar prensas instaladas en serie, con una unidad central que se extiende en ambas direcciones, en la configuración vertical, gracias a la manipulación en forma de omega, su tamaño reducido en la posición cerrada lo hace ideal para aplicaciones en las que no hay suficiente espacio entre la máquina y el techo.

 

 

De hecho, será el perfil el que se mueva en lugar del carro....
Además, este actuador telescópico se puede «montar en la pared». Con esta característica, el actuador simplifica el mantenimiento de las máquinas-herramienta que deben evitar obstáculos al cerrar las puertas de protección, gracias a la capacidad de retraerse una vez que la pieza se ha depositado o recogido.

 

Encuentra la mejor solución de movimiento lineal para tu aplicación dentro de la amplia gama de Rollon: rellena el formulario para que un asesor se ponga en contacto contigo.