Blog Rollon: Diseñando juntos

Seventh Axis: añadir un séptimo eje a un sistema robótico de seis ejes

Escrito por Team Rollon | 19-jun-2023 9:03:33

No hay duda de que la tecnología de la automatización ha cambiado el aspecto de las operaciones industriales. En ningún lugar es más evidente que en la soldadura por puntos, el montaje y la manipulación de materiales, donde los robots de brazo articulado de seis ejes realizan tareas complejas con gran precisión. Aunque estos y otros sectores confían en los robots de seis ejes para reducir las tareas manuales redundantes y hacer que los flujos de trabajo sean más eficientes, todavía hay áreas en las que se puede mejorar la eficiencia y reducir los gastos de capital.

Añadir un séptimo eje lineal a un sistema robótico proporciona todas las ventajas de los seis ejes, además de otro grado de libertad para la maniobrabilidad durante tareas complejas.

Esta flexibilidad permite a los diseñadores de un sistema de pick and place, por ejemplo, «transportar» un robot, o varios, y piezas de un lado a otro de una guía. Un séptimo eje proporciona una serie de ventajas, entre ellas:

Área de operación ampliada. Varios robots o cargas pesadas pueden recorrer largas distancias y llegar a diferentes estaciones de trabajo.

Mayor rendimiento robótico. Un eje lineal adicional amplía el ámbito de trabajo hasta el punto de que las empresas pueden utilizar robots más pequeños y menos costosos para realizar la misma cantidad de trabajo que los robots más grandes.

Flexibilidad. Los sistemas robóticos de séptimo eje pueden acomodar cargas ligeras o pesadas, incluso a altas velocidades.

Aumento de la eficiencia. Con un solo robot se puede dar servicio a más máquinas y procesos.

Reducción de los costes de capital. La combinación de un mayor rango de movimiento, una mayor producción de robots más pequeños y económicos y la capacidad de dar servicio a más estaciones de trabajo supone un mayor ahorro de costes en las operaciones automatizadas.

Un sistema de lanzadera versátil y multiaxial

El sistema de lanzadera Seventh Axis de Rollon puede mover cualquier tipo de robot de hasta 2000 kg y ofrece una longitud de carrera de hasta 46 m.

El sistema de accionamiento del actuador utiliza engranajes de cremallera y piñón para garantizar la precisión, y viene con amarres ajustables para alcanzar la alineación incluso en superficies irregulares.

Seventh Axis es fácil de integrar, está disponible en siete tamaños diferentes y ofrece la posibilidad de elegir entre guías de recirculación de bolas o rodillos para el movimiento. Puedes obtener más información sobre las capacidades y beneficios de Seventh Axis para las planta de producción en IMTS 2018 en Chicago, del 10 al 15 de septiembre. No dudes en visitarnos en el East Building McCormick Place, stand 134841.

 


Los diseñadores de diversos sectores están añadiendo un séptimo eje lineal a los sistemas robóticos de seis ejes. De hecho, encontrarás los actuadores Seventh Axis de Rollon realizando tareas como el paletizado, el encolado y el plegado de chapa. Gracias a los sistemas de siete ejes, los fabricantes que ya confían en la automatización para obtener eficiencia y ahorro de costes pueden ampliar aún más estas ventajas.

Para conocer todas las ventajas que puedes obtener al añadir un séptimo eje a tus robots antropomórficos