Blog Rollon: Diseñando juntos

Compact Rail Plus de Rollon: libertad de movimiento lineal

Escrito por Team Rollon | 22-dic-2022 12:53:00

¿Cuánta precisión necesito realmente? He aquí una pregunta interesante para un diseñador industrial de sistemas de movimiento lineal. ¿Por qué? Porque una mayor precisión no siempre se traduce en un mejor rendimiento. De hecho, la precisión requiere un exceso de complejidad que afecta al coste total de la aplicación.


Algunos ejemplos: las guías con recirculación de bolas proporcionan una mayor precisión que las guías con rodamientos, pero muy pocas aplicaciones requieren ese tipo de precisión. La gran mayoría obtiene mayores beneficios (en términos de eficiencia, productividad, así como de coste) de las guías lineales que cumplen otros criterios. ¿Cuáles?

- Capacidad para manejar la desalineación (axial, radial)
- Capacidad para trabajar en entornos sucios o corrosivos
- Capacidad para funcionar con un mantenimiento mínimo


Las guías que ofrecen una mayor precisión, de hecho, exigen la misma precisión en la fase de instalación, por lo que es necesario preparar y rectificar las superficies de apoyo, lo que tiene un impacto significativo en el coste de la aplicación.

La búsqueda de la precisión a toda costa corre el riesgo de eclipsar otros criterios que pueden generar una ventaja aún mayor para el diseñador y su aplicación.

Un nuevo ámbito del diseño

Es en este ámbito del diseño donde se inserta la Compact Rail Plus, la nueva guía lineal propuesta por Rollon, que ofrece un aumento del rendimiento en términos de capacidad de carga.

La nueva guía lineal:

- monta rodamientos dobles de bolas,
- utiliza un perfil en «C» con pistas de rodadura convexas (templadas por inducción), rectificadas y disponibles en tamaños de 18, 28 y 43 mm)
- es capaz de soportar, en el tamaño equivalente, hasta un 170% de carga adicional en la dirección axial y hasta un 65% en la dirección radial en comparación con los anteriores modelos.


Estos datos alcanzan su máxima expresión cuando se combinan con la otra característica específica de todas las guías lineales Compact Rail, a saber, la gestión de la desalineación, la capacidad intrínseca de la guía para reducir la complejidad de la instalación y ofrecer así una mayor libertad al diseñador.


Compact Rail Plus puede compensar hasta 3.5 mm de desalineación axial y hasta 1.3 grados de desalineación radial. Para dar una idea de la mayor capacidad de Compact Rail Plus para gestionar las imprecisiones sin perder eficiencia, comparémosla con las tolerancias garantizadas por los rodamientos de recirculación de bolas, que son del orden de las centésimas de milímetro, infinitamente inferiores a las que otorga Compact Rail Plus.

Como se ha mencionado, se requiere este tipo de precisión igualmente durante el montaje y la preparación del área de trabajo (y esto afecta al coste total de la aplicación).

Versatilidad y rendimiento en cualquier entorno

Otra característica clave que hace que la Compact Rail Plus sea una guía versátil y de alto rendimiento en cualquier entorno (desde la intralogística hasta el ámbito médico, desde el sector ferroviario hasta la automatización industrial) es su capacidad para funcionar incluso en entornos muy contaminados.


Las guías lineales con rodamientos de rodillos son considerablemente más eficaces que otras guías de bolas en la gestión de las impurezas gracias al diámetro de los elementos rodantes.
A esto, la Compact Rail Plus añade la capacidad de proporcionar dispositivos para proteger y eliminar las impurezas de las pistas de rodadura, como rascadores y almohadillas de liberación lenta.

Piensa en la ventaja de esta combinación de elementos rodantes y herramientas mejor dimensionadas para la lubricación y la eliminación de impurezas en entornos con abundante polvo, virutas residuales del mecanizado y contaminantes en general.

 

El mantenimiento, y los gastos relacionados, se reducen en gran medida.

Además, existe la posibilidad de aplicar tratamientos superficiales adicionales como:
- electrogalvanizado pasivado adecuado para entornos corrosivos en presencia de humedad
- niquelado químico para uso en entornos ácidos y básicos corrosivos
- galvanización ISO 2081 para la protección en aplicaciones interiores
ayuda a ampliar el ámbito de uso en prácticamente cualquier entorno de producción y aplicación.

La suma de todos estos factores, a saber:

- capacidad de gestionar la desalineación (lo que resulta en un menor gasto y en menos tiempo requerido para la preparación de la superficie y la instalación)
- capacidad para trabajar en entornos difíciles y sucios
- sin mantenimiento
- tratamientos superficiales adicionales
resulta en una solución de movimiento lineal que simplifica la vida del diseñador industrial garantizando un rendimiento elevado y continuo en el tiempo.


¿Estás interesado en saber más sobre las ventajas que ofrece Compact Rail Plus o en actualizar tu sistema de guías lineales Rollon con la nueva CR Plus? (de hecho, se garantiza la absoluta intercambiabilidad con las otras versiones del producto, asegurando la continuidad operativa y la máxima integrabilidad).

Rellena el formulario y solicita una consulta con nuestros técnicos para diseñar tu nuevo sistema de movimiento lineal.