Blog Rollon: Diseñando juntos

Como eliminar los costes ocultos del diseño de una máquina

Escrito por Team Rollon | 20-jul-2022 14:39:00

Cuando llega el momento de elegir una guía lineal para aplicaciones de precisión media, muchos diseñadores optan automáticamente por una guía perfilada. Sin embargo, al hacerlo, excluyen automáticamente ciertos tipos de guías lineales que pueden resultar mucho más adecuadas - por no decir más baratas - que las guías de probada eficacia que se suelen elegir y utilizar.

Áreas de aplicación 

Las aplicaciones de mediana precisión requerían generalmente guías con una precisión de posicionamiento de entre 200 micras y 2 milímetros. Este tipo de especificación es muy común en la logística o en los sistemas e instalaciones de producción automatizados, como las máquinas de pick-and-place, los robots de pórtico y las máquinas de embalaje.

Incluso las máquinas-herramienta están equipadas con cargadores de piezas, dispositivos de cambio de herramientas y puertas que no exigen los niveles de precisión requeridos por las guías que soportan los ejes utilizados en el contexto de la manipulación de piezas.

Qué factores considerar en la fase de diseño

Por ello, la utilización de guías diseñadas para aplicaciones de precisión media en lugar de guías perfiladas especializadas puede resultar una opción preferible. Basta con tener en cuenta una serie de aspectos que entran en juego a la hora de diseñar la nueva aplicación para entender cuántos factores hay que tener en cuenta y cuáles son. Por ejemplo:

- ¿Cuál es el coste de las operaciones de ajuste o reelaboración de la estructura para gestionar las imprecisiones de construcción y los desajustes, factores ambos que deben evitarse por completo cuando se utilizan guías de alta precisión?

 - ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicar al montaje?

 - ¿Cuánto costará finalmente el desgaste de la guía?

 - ¿Qué y cuántos fallos funcionales estoy dispuesto a aceptar al optar por utilizar guías extremadamente precisas y rígidas?

Evitar los "costes ocultos"

Si no se gestionan adecuadamente mediante la selección de la guía correcta, todos estos factores aumentan el tiempo de comercialización y la aparición de lo que se suele denominar «costes ocultos», que tienen un impacto significativo en el «coste total de propiedad» de una aplicación de movimiento lineal.

Analiza en profundidad estos temas y elimina los costes ocultos eligiendo la guía lineal que mejor se adapte a tu aplicación.