¿Guías con recirculación de bolas o guías con rodamientos de rodillos? La respuesta obviamente depende de la aplicación y las ventajas que puedan ofrecer los 2 productos. Las guías con rodamientos de recirculación de bolas son sin duda el tipo más común de guías lineales y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. La tecnología que utilizan ofrece importantes ventajas en cuanto a capacidad de carga, precisión y control de momentos. Sin embargo, en algunas condiciones y aplicaciones, sus puntos fuertes pueden convertirse en límites.
En estos casos, es preferible optar por diferentes soluciones, como la Compact Rail de Rollon: guías lineales con rodamientos de bolas y pistas de rodadura templadas por inducción y rectificadas. Estas guías son rápidas, silenciosas y capaces de soportar importantes desalineaciones de paralelismo y planitud, disponibles en diferentes perfiles y con diferentes tratamientos anticorrosivos.
Las guías con rodamientos de recirculación de bolas son productos de alta precisión, y su capacidad para gestionar cargas pesadas en todas las direcciones también es alta. Sin embargo, para obtener estos resultados, estas guías deben montarse con un grado de precisión de paralelismo y planitud expresado en décimas de milímetro.
Por lo tanto, cuando se trabaja en estructuras que no son particularmente precisas y/o rígidas, se hacen necesarias varias cosas (que implican costes y tiempo adicionales), como el mecanizado de las superficies de base y operaciones de montaje largas y complicadas.
En estos casos, los productos Compact Rail pueden ser una solución decisivamente eficaz y reducir considerablemente los costes finales de construcción.
Los rodamientos y las diferentes formas de perfil en acero estirado en frío aseguran que los productos Compact Rail puedan compensar el movimiento axial de un carro en un par de guías de hasta 4 mm, mientras que un posible error de paralelismo en dos planos se gestiona mediante una rotación de el control deslizante de hasta un ángulo de 2°.
Es fácil ver qué tipo de ahorro se puede obtener al usar productos Compact Rail, en comparación con los ensamblajes y procesos que implicarían usar guías con rodamientos de recirculación de bolas para aplicaciones como puertas de centros de mecanizado o cualquier tipo de aplicación donde se montan guías en superficies no mecanizadas.
La utilización de varias esferas de diámetros muy pequeños en las guías de recirculación de bolas permite crear un elevado número de puntos de contacto entre el bloque y la guía.
Esto significa que estas guías pueden manejar cargas muy pesadas de manera bastante sencilla, una característica que las convierte en la mejor opción en una amplia gama de aplicaciones.
Sin embargo, cuando el entorno donde se ubican las guías no está perfectamente limpio, la presencia de restos e impurezas puede convertirse en un obstáculo insalvable para este tipo de guías: las diminutas esferas encajan muy juntas y no pueden deslizarse con facilidad, las pantallas protectoras del bloque no proporcionan suficiente protección y el bloque deja de funcionar correctamente y se bloquea.
Por otro lado, los productos Compact Rail cuentan con rascadores de pistas a ambos lados del cursor, que utilizan rodamientos con diámetros que varían desde los 18 mm para el tamaño 63 hasta los 6 mm para el tamaño más pequeño, el 18.
Obviamente, los elementos deslizantes de estas dimensiones pueden funcionar de manera eficiente incluso con impurezas y otros tipos de contaminantes, que son críticos para las esferas diminutas. Las impurezas no son la única fuente de problemas en las soluciones de movimiento lineal.
Otra amenaza importante para una amplia gama de aplicaciones es la corrosión. Basta considerar que, en el sector de la maquinaria industrial, muchas aplicaciones se instalan en ambientes húmedos o en contacto con líquidos refrigerantes.
Y qué decir de todas aquellas aplicaciones de exterior, que van desde puertas y plataformas de vehículos especiales hasta suelos de trenes, y otro tipo de equipos destinados a su uso en exteriores.
¿Y qué sucede con la corrosión que amenaza componentes de aplicaciones en contacto con ácidos o bases fuertes, detergentes agresivos o incluso lavados muy frecuentes, como máquinas y sistemas de automatización para la industria alimentaria, farmacéutica o médica?
Para dar solución a este tipo de necesidades, Rollon ha diseñado diferentes tratamientos superficiales para los productos Compact Rail. El tratamiento predeterminado de estas guías es un proceso anticorrosivo de electrogalvanización que cumple con la norma ISO 2081. Para necesidades más exigentes, surge el tratamiento RollonAloy, probado hasta 720 horas en niebla salina de acuerdo con la norma ISO 9227, o la versión niquelada con aprobación FDA para uso en la industria alimentaria.
Más a menudo que nunca, los entornos industriales y de producción son los primeros en exigir sistemas de manipulación silenciosos.
Es un requisito fundamental para el cumplimiento de la normativa de control del ruido y para garantizar un lugar de trabajo saludable y funcional.
También hay sectores, por ejemplo, las aplicaciones del sector médico y hospitalario, donde el requisito más importante (después de la capacidad variable de calidad) es evitar la creación de molestias de cualquier naturaleza para los usuarios o pacientes.
¿Por qué Compact Rail es la solución ideal en estos casos? Porque el uso de grandes elementos rodantes, como rodamientos de bolas, combinados con pistas de rodadura rectificadas, garantiza un movimiento silencioso único y la máxima fluidez.
Muy a menudo, una necesidad particular relacionada con la configuración de la guía lineal o un tratamiento de superficie específico puede generar largos tiempos de espera y costes elevados.
Los productos Compact Rail, por otro lado, se fabrican con el proceso industrial de Rollon. Gracias a la modularidad de la solución en cuanto al producto, y al nivel de flexibilidad que la estructura corporativa puede garantizar, estos productos ofrecen altos márgenes de personalización, con el objetivo de satisfacer las necesidades específicas de los clientes.
¿Te gustaría saber más sobre los productos de guías lineales Compact Rail?
Tómate un segundo para registrarte con nosotros y luego haz clic en la imagen a continuación para descargar el catálogo