Blog Rollon: Diseñando juntos

Guías Rollon en el anfiteatro: descubre la Speedy Rail

Escrito por Team Rollon | 27-oct-2022 15:05:00

En la industria del entretenimiento, una buena producción teatral a menudo depende de lo que ocurre entre bambalinas. A veces, los componentes de los sistemas de aparejos que mueven de forma segura y discreta los decorados y los equipos por el escenario son las verdaderas estrellas del espectáculo. Especialmente cuando esos movimientos crean giros y cambios de dirección que requieren soluciones específicas.

Un cliente de Rollon construyó un sistema de movimiento para subir y bajar una jaula voladora sobre el escenario de un anfiteatro, situado dentro de un parque de atracciones. La jaula pesaba casi 5.900 kg y estaba guiada por un cable y un sistema de guías.

La mayor parte del peso estaba en la parte delantera de la jaula. Un reto adicional en esta compleja aplicación era el de los cables: solo podían proporcionar elevación vertical; no podían soportar una carga oscilante si la jaula se mueve, por ejemplo, en condiciones de viento.

El conjunto necesitaba una guía lineal que pudiera soportar tanto las cargas desplazadas, causadas por el peso desigual de la jaula, como las cargas oscilantes, para que los cables pudieran levantar la jaula directamente desde su centro como parte de un conjunto parcialmente en voladizo.

Los requisitos de la guía lineal

Tras estudiar los posibles requisitos de carga compensada, la empresa de ingeniería determinó que los conjuntos de guías deberían soportar entre 30 y 32 kg de fuerza radial nominal y 80 kg de fuerza en condiciones de parada de emergencia. La jaula debía tener un recorrido vertical de medio metro y, con los cursores espaciados para el control, cada guía debía tener un metro de longitud. Otros requisitos para la guía lineal incluían:

1) Estructura robusta. Las guías deben ser resistentes a la suciedad y a los desechos y requerir poco mantenimiento.
2) Larga vida útil. El cliente exigía una vida útil de entre 15 y 20 años.
3) Funcionamiento silencioso. El conjunto estaba pensado para funcionar en un espacio de actuación en el que el ruido causado por las piezas rodantes o deslizantes puede molestar a los espectadores.

Preparando el escenario para un funcionamiento seguro

El cliente eligió las guías lineales autoportantes Speedy Rail de Rollon porque estaba especialmente satisfecho con su rendimiento en una aplicación anterior en un parque de atracciones.

La Speedy Rail se instaló a lo largo de la parte trasera del conjunto de la jaula, justo detrás de la transmisión por cable. Las guías, hechas de perfiles de aluminio extruido anodizado y rodamientos de acero recubiertos con un compuesto plástico, absorben las fuerzas del momento cuando la jaula de 5 900 libras (aprox. 5896 kg) se inclina, mientras que las guías y los cursores soportan las cargas descentradas gracias a su alta rigidez.

 

Todas las ventajas de Speedy Rail

Además, las guías Speedy Rail ofrecen la ventaja de poder ser combinadas para obtener una cantidad potencialmente infinita de carreras. Además, Speedy Rail soporta entornos duros y sucios y resiste el desgaste, logrando una vida útil de más de 80.000 km de recorrido sin lubricación ni mantenimiento. Las características y beneficios de Speedy Rail incluyen:

  • Alta rigidez. La guía de aluminio extruido proporciona rigidez a la estructura gracias a los 13 cm de ancho de pista en la dirección de la carga.
  • Autoalineante. El sistema puede manejar desalineaciones de hasta ± 4 milímetros. En el caso de las guías paralelas, los rodillos y soportes compensan errores de paralelismo de hasta 8 milímetros. Como la unidad Speedy Rail para esta aplicación incluía cuatro pistas y ocho deslizadores, el montaje, con esta capacidad de tolerar imprecisiones en el paralelismo, fue rápido y sencillo.
  • Autoportante. Debido a que el aluminio que compone la Speedy Rail tiene un alto momento de inercia, también se utiliza para la estructura del sistema de deslizamiento. Esto también hace innecesario el empleo de apoyo adicional.
  • Funcionamiento silencioso. Los rodillos tienen un revestimiento de plástico para que la guía funcione de forma silenciosa.
  • Resistencia a la corrosión. Las piezas de aluminio anodizado resisten la corrosión y no requieren ningún otro tratamiento.
  • Mantenimiento reducido. Speedy Rail no necesita lubricación.
  • Ligereza. Los perfiles de aluminio hacen que la Speedy Rail sea más ligera y fácil de montar que otras guías de acero.

La empresa de ingeniería no solo se benefició de una guía estructural de alto rendimiento, sino que también aprovechó la experiencia técnica de Rollon.

La contribución de los ingenieros de Rollon

Los ingenieros de Rollon ayudaron a seleccionar el tamaño adecuado de Speedy Rail para la aplicación y ayudaron a resolver varios problemas técnicos, entre ellos:

A - Calcular el espacio ideal entre los cursores para acomodar la carga y mantener un control estricto de la manipulación
B - Determinar la gestión de los impactos y las paradas de emergencia
C - Probar la resistencia de Speedy Rail a las condiciones de viento debido al entorno exterior y a la superficie de la jaula.


El resultado: la empresa encontró una guía estructural óptima para utilizar en el sistema de jaula rodante, y el soporte técnico de Rollon hizo el resto, garantizando un rendimiento óptimo para esta delicada instalación.

Para más información sobre Speedy Rail, visita la página del producto. Descargar el catálogo de la Speedy Rail