Blog Rollon: Progettare insieme

Come gestire il disallineamento nelle applicazioni con carichi elevati

Scritto da Team Rollon | 22-feb-2021 15.52.47

Movimentare un carico pesante con una guida lineare in un’applicazione impegnativa non è semplice e le opportunità sono limitate. Spesso si scelgono guide profilate adatte ai carichi gravosi che, tuttavia, generano problemi di disallineamento e non si prendono in considerazione altre guide capaci di “adattarsi meglio” all’operazione da svolgere, garantendo una precisione lievemente inferiore.

Quando, tuttavia, occorre soddisfare sia i criteri di carico sia gestire il disallineamento, la scelta, altrettanto spesso, va verso una guida dal profilo maggiorato che comporta, però, interventi onerosi in termini di tempo e denaro durante l’installazione. 

Tra questi figurano la rettifica e la lavorazione delle superfici di montaggio, la creazione di fissaggi su misura e la regolazione di bulloni e spessori allo scopo di ottenere le tolleranze corrette quando un’installazione più semplice potrebbe rivelarsi agevole ed efficace. 

L’alternativa esiste.

La nuova generazione di guide lineari include un prodotto in grado di trasformare questo intervento costoso e disagevole in un ricordo del passato.

Con Compact Rail Plus di Rollon i progettisti possono dotarsi di una guida robusta e affidabile con capacità autoallineanti considerevoli.

La guida Compact Rail Plus di Rollon

 

Compact Rail Plus è una famiglia di prodotti progettati per applicazioni caratterizzate da carichi pesanti, alte velocità, rapide accelerazioni o ambienti di lavoro difficili.

Tra le caratteristiche strutturali figurano cuscinetti a doppio giro di sfere per maggiore capacità di carico sia nella direzione radiale che assiale, nuove guide con piste di rotolamento convesse per rigidità extra e robusti cursori in acciaio con tenute longitudinali per la protezione dei componenti interni da sporcizia e contaminazione.

Le piste di rotolamento temprate a induzione in alcuni modelli garantiscono un funzionamento silenzioso e lunga durata; sono inoltre disponibili diversi trattamenti superficiali anticorrosione. 

Tutte queste caratteristiche non impediscono alla guida di allinearsi alle superfici di montaggio irregolari.

    Per conoscere tutto di Compact Rail Plus, guarda il webinar dedicato

 

Inoltre, combinando due guide con cursori diversi, è possibile creare un sistema auto-allineante in grado di compensare gli errori disallineamento su due piani: quello assiale, fino a 3,5 millimetri e quello radiale fino a ±1,3 gradi. Grazie a tali caratteristiche e capacità è possibile:

  • Scegliere la struttura più adeguata alle specifiche esigenze di precisione.
  • Montare facilmente la guida lineare su strutture non lavorate.
  • Contenere i tempi totali di assemblaggio.
  • Impiegare la guida in ambienti difficili.

 

Gli elementi che compongono il Compact Rail Plus di Rollon 


Oltre alle capacità di carico elevato e autoallineamento, Compact Rail Plus offre:

  • Un profilo a C che contiene i cursori e gli elementi volventi, a beneficio delle dimensioni compatte.
  • Precarico regolabile del cursore.
  • Piste di rotolamento sottoposte a trattamento di nitrurazione, ossidazione nera e lucidatura.


Semplifica i tuoi progetti


Per movimentare carichi pesanti in applicazioni impegnative, non è più necessario attenersi ai tradizionali procedimenti di gestione del disallineamento.

Le guide Compact Rail Plus di Rollon combinano la capacità di autoallineamento con robusti cuscinetti a doppio giro di sfere e guide ad elevata rigidità per offrirti la performance di cui hai bisogno senza introdurre complicazioni al tuo progetto.       

 

Vuoi sapere come sfruttare al massimo Compact Rail nelle tue applicazioni? Contattaci per avere maggiori informazioni o per richiedere un preventivo