Blog Rollon: Progettare insieme

Guide lineari Rollon TEN30K per il mondo del caminetto

Scritto da Team Rollon | 30-set-2021 15.59.00

La precisione di livello industriale nella movimentazione, e tutti quei vantaggi in termini di resistenza, scorrevolezza e affidabilità, possono trovare posto anche in un’applicazione “casalinga”.La movimentazione delle porte dei caminetti è un’applicazione particolarmente sfidante. Sono da gestire alte temperature, contaminazione e detriti da cenere che si depositano sulla pista, garantire la miglior gestione della combustione, assicurando al contempo comfort e scorrevolezza, semplicità di installazione e manutentiva, con una movimentazione semplice e affidabile delle porte e dei monoblocchi del focolare.

Per soddisfare queste esigenze specifiche dei costruttori e progettisti di caminetti, Rollon ha sviluppato una guida apposita.

Guide lineari a cuscinetti per lo scorrimento verticale

Si tratta delle guide lineari a cuscinetti della serie TEN30K, sviluppate specificatamente per lo scorrimento verticale della porta saliscendi dei caminetti, in grado di garantire la perfetta tenuta dell‘aria quando lo sportello si trova in posizione chiusa.

Questa guida infatti garantisce rigidità al sistema e la perfetta tenuta senza gioco dell’anta, garantendo al tempo stesso la combustione ottimale del legno e una più agevole pulizia della camera di combustione. 

Le guideTEN30K sono realizzate in acciaio nitrurato ad elevata durezza superficiale e ossidate con processo termochimico nel colore nero utilizzando la tecnologia brevettata Rollon-Nox

I cursori sono in acciaio e sono dotati di una robusta molla a spirale in acciaio inossidabile. Anche i cuscinetti su cui scorrono i cursori sono costruiti in acciaio, temprati a cuore e accuratamente rettificati, con schermi metallici e grasso per alte temperature. 

Le guide - installate in coppia – sono inoltre in grado di compensare le dilatazioni dovute alle alte temperature e le imprecisioni e i disallineamenti generati da una non precisa installazione delle carpenterie.TEN30K compensa infatti errori di parallelismo fino a 3,4 mm grazie alla configurazione della guida “T+U”.

I vantaggi principali della serie TEN30K

La serie di guide lineari TEN30K offre caratteristiche quali:

  • Perfetta tenuta dell‘aria nel focolare grazie ai cursori con sistema a molla
  • Scorrimento della porta fluido e silenzioso
  • Resistenza all’usura e alle alte temperature
  • Auto-compensazione delle dilatazioni termiche
  • Buona tolleranza agli errori di disallineamento
  • Guide e cursori in acciaio nitrurato ad elevata durezza superficiale
  • Cuscinetti in acciaio temprati a cuore con schermi metallici e grasso per alte temperature
  • Cursori con robusta molla a spirale in acciaio INOX resistente alle alte temperature

La soluzione fornita dalle guide TEN30K è disponibile anche per camini ad angolo e trifacciali, estendendone i benefici anche a questi prodotti.

Nell’estensione dell’applicabilità della soluzione alla quasi totalità dei camini in commercio, vi è uno dei fattori distintivi della proposta Rollon.

Un’azienda che da oltre 40 sviluppa soluzioni per la movimentazione lineare e che, attraverso un ascolto attento e strutturato del mercato, e un processo industriale che riesce ad abbinare elevata customizzazione e ripetibilità ed efficienza da grandi lotti, riesce a dare risposta a specifiche esigenze – anche di nicchia, come in questo caso – con soluzioni ad alta tecnologia. 

Trovare la soluzione di movimentazione lineare più adatta alle tue esigenze entrando in contatto con uno dei nostri consulenti