Selezionare il giusto attuatore per un sistema di movimentazione lineare non è sempre facile. Se l’attuatore deve rientrare in uno spazio limitato o gestire carichi leggeri - come accade comunemente nei sistemi automatizzati che eseguono posizionamento, misurazione, dosaggio o altri tipi di manipolazione - trovare una soluzione al tempo stesso robusta e precisa diventa ancora più difficile.
Leggi anche l'articolo dedicato al tema della valutazione di un attuatore "Attuatori lineari: cosa sono e come sceglierli".
Alcuni recenti attuatori lineari sono progettati specificamente per soddisfare la necessità di alte prestazioni e durata in spazi ridotti. Ecco le caratteristiche peculiari che i progettisti dovrebbero cercare in un attuatore lineare compatto:
L'attuatore lineare TH-70 di Rollon è un buon esempio di un dispositivo di movimentazione lineare che fornisce prestazioni eccezionali per applicazioni a basso profilo e piccolo carico, che richiedono anche alta precisione e durata.
Utilizzano viti a ricircolo di sfere per fornire buone forze di spinta con alti livelli di performance e ripetibilità, e i loro assi modulari sono costituiti da un profilo di alluminio auto-portante con un'elevata rigidità intrinseca.
Questa struttura riduce al minimo l'usura per garantire un'elevata affidabilità e una lunga durata.
Disponibili nelle versioni a carrello singolo (SP2) e doppio (SP4), per soddisfare diverse capacità di carico, gli attuatori TH-70 offrono le seguenti caratteristiche e specifiche:
Anche quando lo spazio è il fattore cruciale della vostra applicazione, è ancora possibile beneficiare dei vantaggi garantiti dagli attuatori più grandi, come alta precisione, accuratezza e durata, in una unità compatta.
Gli attuatori lineari a vite a ricircolo di sfere Rollon della serie TH-70 offrono alte prestazioni e caratteristiche di protezione in una struttura compatta che risulta perfetta per i sistemi automatizzati in cui lo spazio è scarso.
Trova la soluzione di movimentazione lineare migliore per la tua applicazione all’interno della ricca proposta Rollon: compila il form per essere contattato da un consulente