Blog Rollon: Wspólne projektowanie

Bartell Machinery

Autor: Team Rollon | 22-02-16 16:07

Specyfikacje konstrukcyjne dla dostawców urządzeń produkcyjnych w nowoczesnym przemyśle wytwórczym stają się coraz bardziej wymagające. Normy dotyczące nośności, cykliczności i powtarzalności pozycjonowania w urządzeniach służących do transportu liniowego są powiązane z innymi normami, które z kolei wiążą się z dobrym samopoczuciem operatora, na przykład poziomem hałasu generowanego przez urządzenia.

Firma Bartell Machinery System, światowy producent wysokozaawansowanych technologicznie urządzeń produkcyjnych dla przemysłu oponiarskiego, gumiarskiego, naftowego, gazowego, kablowego i przewodnikowego, zleciła firmie Rollon opracowanie i wykonanie dostosowanego do wysoce zindywidualizowanych wymagań klienta robota bramowego (o ruchach w osi Y-Z), w celu automatyzacji fazy zbierania i układania jednej z maszyn stosowanych w przemyśle oponiarskim i gumiarskim.

Maszyna ta automatyzuje produkcję opon pneumatycznych, elementów składających się z lin stalowych z gumową powłoką, konfigurowanych według określonego kształtu geometrycznego.

Robot zaprojektowany przez Rollon

Robot bramowy przenosi gotowe opony na automatyczne wózki znajdujące się na końcu linii produkcyjnej, zapewniając rytm produkcji (4 cykle na minutę) niezbędny do zagwarantowania wymaganego poziomu wydajności, niemożliwego do zrealizowania w przypadku samodzielnej pracy personelu firmy Bartell.

Firma Bartell projektuje swoje urządzenia odpowiadając na określone wymagania klientów oraz strukturę otoczenia, w których urządzenia są stosowane. W rezultacje otrzymywane rozwiązania są wysoce dostosowane do potrzeb klienta. Z uwagi na szeroką gamę opcji oferowanych przez Bartell, firma ta zbadała oferty technologiczne kilku producentów przed powierzeniem projektu maszyny firmie Rollon.

Robot bramowy Y-Z zaprojektowany przez firmę Rollon wykonuje ruch liniowy w zakresie około 3,6 do 6,1 m w kierunku poziomym i 1,8 do 2,4 m w kierunku pionowym w dowolnym punkcie.

Aby dowiedzieć się więcej o projektach Rollon, przeczytaj także "Dodawanie siódmej osi do sześcioosiowego systemu robotycznego".

Zapytanie Bartell Machinery System

Firma Bartell wymagała od firmy Rollon spełnienia określonych parametrów konstrukcyjnych, w tym:
• Zastosowania napędu inny niż taśmowy (który może się ślizgać lub pęknąć)
• Zapewnienia poziomu hałasu poniżej 75 dB
• Zapewnienia wystarczającego poziomu momentu obrotowego
• Zapewnienia co najmniej 2 metrów skoku w osi Z
• Zapewnienia przyspieszenia wynoszącego co najmniej 2 m/s
• Zapewnienia siły nacisku wynoszącej co najmniej 301 Nm

Zaprojektowany przez Rollon robot bramowy Y-Z gwarantuje ruch liniowy w dowolnym punkcie od około 3,6 do 6,1 m w poziomie oraz od 1,8 do 2,4 m w kierunku pionowym. Aby dowiedzieć się więcej o projektach Rollon, przeczytaj także "Dodawanie siódmej osi do sześcioosiowego systemu robotycznego".

Systemy modułów liniowych Tecline

 

Aplikacja jest niezwykle cicha (mieszcząca się w standardach 75 dB określonych przez Bartella).

Konstrukcja została zaprojektowana w celu zapewnienia wyższego poziomu skrętnego (siłownik jest tworzony przez solidne wytłaczane profile aluminiowe i odlewaną ciśnieniowo płytę ze stopu aluminium), skok jest gwarantowany do 2,4 na osi Z z gwarantowanymi prędkościami i przyspieszeniami 4 m / s i 10 m / s2.

 

Zalety serii siłowników Tecline

Ponadto, seria siłowników Tecline, zastosowanych w ramach zaprojektowanego przez firmę Rollon rozwiązania, posiada pewne dodatkowe zalety:

• Szybki i łatwy montaż
• Minimalne nakłady konserwacyjne wynikające z zastosowania elementów tocznych (koszyk z kulkami), które zmniejszają tarcie pomiędzy prowadnicą a szynami oraz przedłużają żywotność urządzenia.
• Scentralizowane system smarowania (co minimalizuje potrzebę interwencji)
• Rzetelne i rozległe wsparcie techniczne


Szeroki zakres standardowych rozwiązań oferowanych przez firmę Rollon umożliwił opracowanie urządzeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta przy kosztach porównywalnych z kosztami produkcji masowej.

Dowiedz się więcej o szerokiej gamie rozwiązań oferowanych przez firmę Rollon. Pobierz katalog siłowników z linii Tecline.