Firma Rollon jest międzynarodowym liderem rozwiązań ruchu liniowego, między innymi prowadnic liniowych i teleskopowych, napędów i złożonych układów bramowych. Nasza metoda jest bardzo prosta: słuchamy naszych partnerów, staramy się zrozumieć ich potrzeby, wymagania, wyzwania i obawy, a następnie ściśle współpracujemy w celu wyboru najlepszego rozwiązania w nowej aplikacji ruchu. Celem jest zawsze wydajność i skuteczność każdej aplikacji. Ale jakie zmienne należy wziąć pod uwagę, by wydajność produkcyjna nie przyćmiła efektywności konstrukcyjnej, ekonomicznej i konserwacji? Nauczyliśmy się odpowiadać na te i na wiele innych pytań. Dzięki 45 latom doświadczenia na rynku, zdobyliśmy umiejętności i know-how potrzebne dla skupienia się na kluczowych kwestiach dla każdego projektanta, które mogą wydawać się niuansami dla niedoświadczonego oka.
Prowadnice kulkowe, a może rolkowe? Odpowiedź zależy oczywiście od zastosowania i zalet oferowanych przez te dwa rodzaje prowadnic.
Prowadnice liniowe
Precyzja obsługi na poziomie przemysłowym i wszystkie zalety w zakresie wytrzymałości, płynności pracy i niezawodności znajdują swoje miejsce również w zastosowaniach domowych. Przesuwanie drzwi kominkowych jest szczególnie wymagającym zadaniem. Prowadnice muszą sprostać wysokim temperaturom,...
Prowadnice teleskopowe
Wybór odpowiedniej prowadnicy teleskopowej zależy od kierunku ruchu, obciążenia, wartości dynamiki, które należy uzyskać, czy specyficznych warunków środowiska produkcyjnego.
Prowadnice liniowe
Kiedy mówimy o zautomatyzowanej technologii, często myślimy o robotach, samojezdnych pojazdach lub złożonych automatach SMT typu "pick-and-place". Równie ważne są jednak mniejsze, "prostsze" konstrukcje, które należy zaprojektować jako interfejs właśnie do tych bardziej złożonych rozwiązań. Tak...
Prowadnice liniowe
W niektórych branżach i zastosowaniach obciążenia, którym poddawane są rozwiązania dla ruchu liniowego, są ogromne. Wibracje, tarcie, obciążenia, które muszą być przejęte bez odkształcania to tylko niektóre ze zmiennych, które mogą skrócić żywotność prowadnicy liniowej - nawet znacznie.W technice ...
Prowadnice liniowe
Jednym z największych wyzwań stojących przed projektantami przemysłowych systemów ruchu liniowego jest kompensacja niewspółosiowości. Niektóre rodzaje prowadnic – zwykle prowadnice kulkowe – wymagają bardzo dużej precyzji pod względem instalacji i montażu, co często wiąże się z dodatkowymi kosztami...
Prowadnice liniowe
Detale mają kluczowe znaczenie podczas nadawania meczu piłki nożnej: ujęcia muszą zapewnić widzom możliwość śledzenia każdego fragmentu spotkania, nie można też przeoczyć żadnego ruchu piłkarza niezależnie od pogody – nawet w deszczu, tak aby widzowie przed telewizorami mogli przeżyć wszystkie...
Moduły liniowe
Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu suwnicowego lub robotów nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.
Moduły liniowe
Słynny sklep, odwiedzany przez tysiące entuzjastów fotografii, wdraża rozwiązania Rollon w zakresie transportu bliskiego w celu zarządzania dostawami produktów w obrębie sklepu.
Jaki powinien być wpływ umiejętności radzenia sobie z nieosiowością prowadnicy liniowej, gdy projektanci i planiści mają do czynienia z nowym projektem aplikacji? Odpowiedź jest „duża”, zwłaszcza, gdy wykonywana aplikacja nie wymaga dużej precyzji, aby narzucać wybór konkretnego wyrobu, takiego jak...