Blog Rollon: Wspólne projektowanie

Poruszanie Ogrodzeniem Ochronnym Przy Pomocy Prowadnic Rollon

Autor: Team Rollon | 22-02-16 15:59

Wdrożenie środków bezpieczeństwa w środowisku produkcyjnym, takich jak bariery, klatki i ogrodzenia, jest bezwzględnie konieczne - jeżeli wymaga tego wynik oceny ryzyka - w celu bezpiecznego zintegrowania systemów automatycznych i korzystania z produktywności, wydajności i spójności, jakie automatyzacja oferuje przedsiębiorstwom.

Jednak często samo urządzenie zajmuje już prawie całą dostępną przestrzeń, dlatego instalacja ogrodzenia wymaga dokładnego zaplanowania i obliczenia dostępnej przestrzeni.

Systemy ruchu liniowego pozwalają na zintegrowanie ogrodzenia i zmniejszenie wymagań przestrzennych przy jednoczesnym zapewnieniu płynnego i skutecznego zamknięcia.

Prowadnice liniowe: studium przypadku

Youngblood Automation, firma specjalizująca się w ogrodzeniach i osłonach maszyn produkcyjnych, zwróciła się do firmy Rollon z prośbą o opracowanie systemu dla swojego rozwiązania Maytec, systemu ruchomych paneli z wytłaczanego aluminium połączonych ze stałym ogrodzeniem.

Systemy ruchu liniowego muszą spełniać szereg rygorystycznych parametrów w zakresie przenoszenia obciążeń, płynności ruchu i zarządzania niewspółosiowością.

Ponadto, prowadnice muszą zapewnić, że osłona powraca w pobliże ogrodzenia z najwyższą precyzją, aby zapewnić całkowite zamknięcie szczeliny.

System firmy Maytec oparty był na konstrukcji wspornikowej, gdzie prowadnice musiały przenosić obciążenie co najmniej 136 Newtonów na metr, gdy bariera była rozciągnięta.

Jednocześnie jednak ruch musiał być niezwykle płynny, aby można było otworzyć ogrodzenie w pełni i bez ograniczeń.

 

Odchylenia równoległości między osiami, jak sobie z nimi radzić


Profile Maytec mają pewne odchylenia w równoległości między osiami, wynikające z technologii produkcji, które wymagają instalacji szyn, które mogą je skompensować bez konieczności wykonywania prac korygujących na powierzchniach montażowych.

Podczas projektowania osłon przesuwnych inżynierowie Youngblood najpierw mocują rolki do ramy konstrukcyjnej, a następnie montują szyny na tylnej stronie drzwi przesuwnych lub panelu osłonowego. Górna szyna jest przykręcona na miejscu, podczas gdy dolna szyna jest ruchoma, tzn. płyta jest przesuwana na jeden koniec, a śruby szyn są dokręcane. Następnie płytka jest przekładana na drugi koniec i ten koniec jest na stałe dokręcany. Na koniec płyta jest centrowana, a część środkowa dokręcana.

To mobilne rozwiązanie tworzy projekt, który jest bardzo łatwy do wdrożenia i eliminuje wszelkie ograniczenia związane z instalacją, zmniejszając koszty związane z systemem bezpieczeństwa.

Jakie Czynniki Są Decydujące Dla Podjęcia Decyzji?


Youngblood wybrał do tej aplikacji prowadnice liniowe Compact Rail firmy Rollon, kierując się następującymi czynnikami:

Radzenie Sobie Z Ciężarem


Prowadnice liniowe stosowane do otwierania i zamykania płyt osłonowych muszą być w stanie z łatwością przenosić ciężary w kierunku promieniowym lub osiowym (w zależności od wybranego ustawienia, które może być równoległe do płaszczyzny ślizgowej u góry, a na dole prostopadła do tej samej płaszczyzny, lub odwrotnie) oraz zapewniać pozostawienie drzwi w pozycji zamkniętej. Prowadnice serii Compact Rail mogą przenosić obciążenia/ momenty do 15.000 N.

Radzenie Sobie Z Niewspółosiowością

Zdolność prowadnicy do radzenia sobie z niedokładnościami i niewspółosiowością (zarówno w zakresie równoległości jak i współpłaszczyznowości), wynikającymi bezpośrednio z warunków powierzchni montażowych, ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę właściwości systemu Maytec.

Prowadnica liniowa umożliwia montaż drzwi przesuwnych z wymaganą precyzją bez konieczności kosztownego i czasochłonnego szlifowania powierzchni. Rezultatem jest prostsza i bardziej ekonomiczna instalacja.


Zdatność Do Pracy W Trudnym Środowisku

Inną cechą, którą należy rozważyć, jest zdolność prowadnicy liniowej do odporności na zanieczyszczenia powstające w pobliżu maszyny, wokół której zainstalowane są ogrodzenia. Należy wziąć tutaj pod uwagę dwa aspekty:

1. Radzenie sobie z tarciem i pozostałościami na szynie.
2. Odporność na korozję lub utlenianie, które mogą wystąpić w środowisku produkcyjnym.

Pierwszy aspekt został rozwiązany dzięki większym elementom tocznym prowadnicy Compact Rail (o średnicy do jednego cala), które pozwalają wózkom z łatwością pokonywać wszelkie przeszkody występujące na bieżni bez zakleszczania się, zużycia lub obniżenia wydajności systemu blokującego. Z drugiej strony, integracja połączonego systemu smarowania i czyszczenia bieżni zapewnia płynną pracę systemu.

Drugi aspekt rozwiązuje dostępności dodatkowych powłok, którymi powlekane są bieżnie.

Jeżeli podczas pracy prowadnica jest narażona na działanie substancji korozyjnych, musi mieć odpowiednią odporność, taką jaką można uzyskać dzięki cynkowaniu elektrolitycznemu i niklowaniu.

Chcesz uzyskać więcej informacji o korzyściach wynikających z zastosowania prowadnic firmy Rollon serii Compact Rail? Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Poproś o dalsze informacje