Projektowanie zautomatyzowanych systemów przenoszenia materiałów i szybkiego wyposażania przy użyciu robotów sześcioosiowych stawia przed inżynierami dwa wyzwania: Roboty muszą być w stanie poruszać się w obu kierunkach, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dla znajdujących się w pobliżu pracowników.
W wielu systemach zrobotyzowanych projektant umieszcza prowadnicę pomiędzy trzema różnymi sekcjami: obszarem roboczym robota, obszarem pośrednim, w którym szyna jest całkowicie zamknięta, oraz obszarem roboczym, w którym operator wykonuje zadania załadunku. W takim układzie istnieje jednak ryzyko, że wystająca prowadnica może przeszkadzać robotowi lub operatorowi.
Aby rozwiązać tę przeszkodę, firma Rollon dodała dysk sterujący do swoich modeli prowadnic teleskopowych serii DE ... D z wysuwem 100%. Dysk, który jest zamontowany na końcu profilu L, umożliwia ruch dwukierunkowy.
Operator musi po prostu otworzyć szufladę i umieścić w niej materiał. Dysk umożliwia całkowite otwarcie przestrzeni załadunkowej, jednak pozwala na wysuwanie się tylko jednego segmentu prowadnicy na raz. Gdy szuflada jest pełna, wsuwa się ją z powrotem do środkowej części, wsuwanie segmentów prowadnicy odbywa również po kolei.
Następnie robot chwyta za uchwyt szuflady, otwiera ją i rozpoczyna swoją pracę. Kiedy robotowi zabraknie materiału, przesuwa szufladę z powrotem do środkowego obszaru i cykl się powtarza. System ten pozwala robotowi pracować z pełną prędkością w chronionym środowisku, bez przypadkowego i niebezpiecznego kontaktu pracowników z robotem. Prowadnica DE ... D nie tylko zapewnia, że element pośredni powraca do właściwej pozycji i nie pozostaje w nieokreślonej pozycji z powodu dwukierunkowych skoków, ale również oferuje wiele innych zalet prowadnic teleskopowych Rollon dla automatyzacji instalacji.
Kilka przykładów:
System DE ... D jest dostępny w rozmiarach 28, 35, 43 i 63 mm z trzema różnymi typami otworów mocujących.
Aby uzyskać więcej informacji na temat rodziny prowadnic teleskopowych Rollon, zarejestruj się i pobierz katalog produktów.