Blog Rollon: Wspólne projektowanie

Prowadnice Ze Stali Nierdzewnej Do Maszyn Do Przetwórstwa Żywności

Autor: Team Rollon | 22-02-16 16:03

W dziedzinie przemysłowej produkcji żywności i napojów bezpieczeństwo żywności odgrywa kluczową rolę: nie wystarczy wybór urządzenia manipulacyjnego, który zapewni sprawną i niezawodną pracę maszyn; należy również brać pod uwagę odporność prowadnicy na korozję, która może pojawiać się w wyniku częstego mycia, któremu maszyna jest poddawana.


Korozja może szybko wpływać na jakość ruchu i osłabić strukturę komponentów.

Stal nierdzewna to materiał, który zapewnia trwałość prowadnic stosowanych w przemyśle spożywczym: nie rdzewieje pod wpływem wody i tlenu i nadaje się do stosowania w wysokich temperaturach.

Oferta Rollon w zakresie bezpiecznych i wytrzymałych prowadnic liniowych

Rollon oferuje pełną gamę prowadnic liniowych i teleskopowych ze stali nierdzewnej AISI 316L.

Ten wytrzymały stop odpowiedni do kontaktu z żywnością zawiera molibden, który pomaga zwalczać korozję chlorową (wżery) często spotykaną w produktach na bazie mięsa i solonych.

Jest również odporny na chemikalia znajdujące się w detergentach używanych w operacjach mycia i dezynfekcji. W związku z tym, zalecamy również przeczytanie artykułu „Zmniejszenie zużycia prowadnic liniowych”.

Głównymi komponentami gamy wyrobów ze stali nierdzewnej Rollon są:


Prowadnice liniowe X-Rail: prowadnica „C” z wózkami z osią obrotową

 

Hegra Rail: prowadnica teleskopowa kulkowa zdolnyna do przenoszenia dużych obciążeń i o zwiększonym wysuwie do 200% długości prowadnicy w pozycji zamkniętej. Wersje ze stali nierdzewnej obejmują AISI 316 i AISI 304.

Oprócz liniowych i teleskopowych wyrobów do manipulowania ze stali nierdzewnej, Rollon oferuje również obróbkę chemiczną w celu ochrony przed korozją powodowaną przez chemikalia, kwasy lub zasady w zastosowaniach w przemyśle spożywczym, które nie mają bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Wyroby firmy Rollon ze stali nierdzewnej i obróbka ochronna powierzchni są odporne na zjawiska korozji spowodowane warunkami, w których przetwarzana jest żywność lub agresywnymi chemikaliami, zapewniając w ten sposób normalne funkcjonowanie maszyn i ich odpowiednią czystość.


Aby dowiedzieć się więcej o naszych prowadnicach liniowych, pobierz bezpłatny katalog Hegra Rail