Firma Pactiv, jeden z największych na świecie producentów opakowań do żywności, dokonała przeglądu swojego wieloliniowego systemu kontroli służącego do wykrywania i odrzucania wadliwych kartonów po jajkach. Elementy służące do zmiany kierunku przepływu produktów zostały połączone z szeregiem napędów, które występują w liczbie wystarczającej do przemieszczania i odrzucania gotowych produktów dla każdej z linii.
Aplikacja to 27-osiowy system serwonapędów oparty na napędach E-Smart 50 firmy Rollon.
Ze względu na swój kształt i materiał, z którego są wykonane, kartony po jajkach często ulegają deformacji, a klasyczny system pneumatyczny stosowany do usuwania odpadów nie jest w stanie zapewnić wystarczającej niezawodności i powoduje zatrzymanie linii produkcyjnej.
Nowy system serwonapędów wprowadzony przez firmę gwarantuje natomiast większą prędkość, większą precyzję i powtarzalność, prawie całkowity brak przestojów i wymaga mniejszej ilości czynności konserwacyjnych. Automatyka zapewnia również więcej informacji zwrotnych, dzięki czemu operatorzy mogą natychmiast stwierdzić, czy elementy utknęły po drodze, a tym samym mogą kontrolować czas i prędkość pracy separatorów. Ponadto, system nie wymaga stałej fizycznej obecności operatorów w celu sterowania maszynami, dzięki czemu pracownicy mogą być wykorzystywani do bardziej produktywnych, kreatywnych i nastawionych na rozwiązywanie problemów działań.
W prezentowanym przez firmę Pactiv systemie serwonapędów zastosowano napędy E-Smart 50 firmy Rollon. Produkty te charakteryzują się zwartym profilem, ale jednocześnie są zaprojektowane dla najwyższych obciążeń.
Aby osiągnąć ten kompromis pomiędzy kompaktowością a obciążalnością, E-Smart 50s składa się ze sztywnych profili aluminiowych z zamontowanymi wewnątrz, wytrzymałymi prowadnicami z łożyskami kulkowymi.
Wózek jest zamontowany na prowadnicach z napięciem, aby wytrzymać rozkład obciążeń promieniowych i osiowych. Prowadnice wyposażone są w koszyk na kulki łożyskowe, który uniemożliwia kontakt pomiędzy sąsiednimi obracającymi się elementami stalowymi.
E-Smart 50 jest napędzany pasem poliuretanowym z wkładkami stalowymi. Pas ten jest idealnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań, ponieważ oferuje wysoką nośność, kompaktowe rozmiary, niski poziom hałasu, a w połączeniu z kołem pasowym zapewnia płynny ruch naprzemienny.
• Profil aluminiowy 6060 50x50 mm
• Maksymalny skok: 6.000 mm
• Powtarzalna dokładność: 0,1 mm
• Długość: 30 do 100 mm
• Prędkość przesuwu: 4 m/s
• Max. przyspieszenie: 50 m/s2
• Waga wózka: 0,56 kg
• Wysokie momenty zginające
• Wysoka obciążalność
Czy Chciałbyś Dowiedzieć Się Więcej O E-smart 50 I Innych Rodzinach Napędów Firmy Rollon? Zarejestruj Się I Uzyskaj Dostęp Do Naszego Webinarium Na Temat Nowych Napędów Plus I Smart