Moduły liniowe
Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu suwnicowego lub robotów nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Moduły liniowe
Słynny sklep, odwiedzany przez tysiące entuzjastów fotografii, wdraża rozwiązania Rollon w zakresie transportu bliskiego w celu zarządzania dostawami produktów w obrębie sklepu.

Moduły liniowe, Robotyka
Specyfikacje konstrukcyjne dla dostawców urządzeń produkcyjnych w nowoczesnym przemyśle wytwórczym stają się coraz bardziej wymagające. Normy dotyczące nośności, cykliczności i powtarzalności pozycjonowania w urządzeniach służących do transportu liniowego są powiązane z innymi normami, które z...

Prowadnice liniowe, Moduły liniowe
Prowadnice liniowe Rollon zapewniają płynny, cichy ruch łóżka w aplikacjach obrazowania medycznego oraz pomocniczych osiach ruchu. Precyzyja ruchu, komfort pacjenta oraz możliwość przenoszenia dużych obciążeń stanowią zalety rozwiązań bazujących na ruchu liniowych.

Moduły liniowe
Firma Pactiv, jeden z największych na świecie producentów opakowań do żywności, dokonała przeglądu swojego wieloliniowego systemu kontroli służącego do wykrywania i odrzucania wadliwych kartonów po jajkach. Elementy służące do zmiany kierunku przepływu produktów zostały połączone z szeregiem...

Moduły liniowe
Roboty przemysłowe używane do załadunku i rozładunku wtryskarek mogą być bardzo drogie i mniej wszechstronne niż rozwiązania opracowane we współpracy lub we własnym zakresie. Dlatego też Stone Plastics & Manufacturing Inc, amerykańska firma specjalizująca się w formowaniu elementów z tworzyw...

Moduły liniowe
Technologia addytywna rewolucjonizuje wiele gałęzi przemysłu, od produkcji, przez budownictwo, po najbardziej innowacyjne rozwiązania w sektorze medycznym. Możliwość opracowania procesów szybkiego prototypowania oferuje znaczące korzyści w zakresie skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek...

Moduły liniowe
Branża logistyczna rozwinęła się w szybkim tempie. Zwłaszcza ostatnie miesiące pandemii jeszcze bardziej ożywiły firmy e-commerce i centra logistyczne, które coraz częściej wprowadzają systemy automatyzacji, aby sprostać zwiększonemu popytowi.
Wykorzystanie automatycznych systemów wahadłowych i...

Układ bramowy, Moduły liniowe, Robotyka
ROBOT KARTEZJAŃSKI CZY ANTROPOMORFICZNY? PRZY WYBORZE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ WYDAJNOŚĆ, POZYCJĘ W UKŁADZIE I PRZESTOJE
Automatyka przemysłowa nie jest już ani opinią, ani opcją. Jest faktem. Jako konkretna część biznesu zwiększa złożoność pracy projektantów przemysłowych i planistów mających za...

Moduły liniowe
Zadanie wybrania, zwymiarowania i zastosowania modułów liniowych obejmuje wiele zmiennych, od długości skoku i cyklu roboczego do wymaganej precyzji i dokładności. Wreszcie, dobranie odpowiedniego modułu liniowego do projektowanej aplikacji wymaga przyjrzenia się wszystkim specyfikacjom i następnie...