Kiedy prowadnica liniowa ma za zadanie przenoszenie ciężkich ładunków w wymagających aplikacjach, przeważnie ma się jeden wybór: wysokowydajne, profilowane prowadnice i związane z nimi problemy z nierównoległością. Większe wymagania nośności często oznaczają, że bardziej kompensujące prowadnice, które odnajdują się szczególnie w średnio precyzyjnych aplikacjach nie nadają się do zastosowania.
Przeciwnie, w celu spełnienia obu kryteriów, czyli dużej nośności i kompensacji nierównoległości, wybiera się przeważnie większe profilowane prowadnice, które następnie wymagają czasochłonnego i kosztownego montażu.
Czynności montażowe mogą obejmować szlifowanie i obróbkę powierzchni montażowych, tworzenie indywidualnych mocowań i śrub regulacyjnych oraz podkładek w celu uzyskania prawidłowych tolerancji, podczas gdy do prawidłowego działania wystarczyłby prostszy montaż.
Nowa generacja prowadnic liniowych obejmuje łożyska, dzięki którym drogi i skomplikowany montaż prowadnic może stać się odległym wspomnieniem.
Dzięki Compact Rail Plus firmy Rollon, projektanci mogą wybrać prowadnicę o dużej nośności, montowaną na nieobrobionych powierzchniach, która charakteryzuje się samowyrównywaniem, przeważnie stosowaną w średnio precyzyjnych aplikacjach.
Compact Rail Plus została zaprojektowana dla wymagających aplikacji, takich jak te o dużym obciążeniu, dużej prędkości, z dużymi przyspieszaniami i pracującymi w zanieczyszczonym środowisku.
Cechy konstrukcyjne obejmują łożysko dwurzędowe dla zapewnienia większej nośności, zarówno w kierunku promieniowym, jak i osiowym, nowe szyny z wypukłymi torami dla zwiększenia sztywności oraz z solidnymi stalowymi suwakami z podłużnymi uszczelkami dla ochrony komponentów wewnętrznych przed zanieczyszczeniami.
Utwardzane indukcyjnie tory w wybranych modelach zapewniają cichą pracę i długi okres eksploatacyjny, a różne obórki powierzchniowe zwiększają odporność na korozję.
Aby dowiedzieć się więcej o Compact Rail Plus, obejrzyj dedykowane seminarium internetowe
Mimo swej solidności, te kompensujące prowadnice posiadają wciąż zdolności do samowyrównywania na nierównych powierzchniach.
A kiedy łączy się dwie prowadnice z różnymi suwakami, można stworzyć samowyrównujący system, kompensujący błędy nierównoległości na dwóch płaszczyznach: osiowej, do 3,5 milimetrów i promieniowej, do ±1,3 stopni.
Te charakterystyki pozwalają na:
Oprócz dużej nośności i zdolności do samowyrównywania, szyny z rodziny Compact Rail Plus charakteryzują się również:
Uprość swój projekt Gdy konieczne jest przenoszenie ciężkich ładunków w wymagających aplikacjach, nie musisz korzystać ze starych sposób na kompensację nierównoległości.
Compact Rail Plus firmy Rollon łączy zdolność do samowyrównywania z trwałością łożysk dwurzędowych i sztywnością, by zapewnić najwyższą wydajności aplikacji przy jednoczesny uproszczeniu projektu.
Aby dowiedzieć się więcej o Compact Rail Plus, skontaktuj się z nami