В пищевой промышленности, включая производство напитков, приоритетным требованием является защита продукции от попадания в неё чужеродных веществ: таким образом, для пищевой промышленности недостаточно, чтобы системами перемещения просто обеспечивалась надёжная работа технологического оборудования; в равной степени важно, чтобы направляющие не ржавели, даже несмотря на частые мойки оборудования, являющиеся ещё одной спецификой этой отрасли.
Эксплуатация обычных систем перемещения в таких условиях может быстро привести к ухудшению качественных характеристик выполняемых перемещений, и даже ослабить саму конструкцию систем.
Поэтому в качестве материала для изготовления надёжных и долговечных направляющих для пищевой промышленности применяют нержавеющую сталь: она не коррозирует от контакта с водой и кислородом, и устойчива к высоким температурам.
Компанией «Rollon» предлагается широкий выбор линейных и телескопических направляющих из нержавеющей стали марки «AISI 316L».
Эта марка стали отличается хорошими механическими свойствами, может контактировать с пищей, а в её составе присутствует молибден, увеличивающий стойкость стали к соляной коррозии (питтингу), часто возникающей на поверхностях стальных изделий, контактирующих с мясом и деликатесными продуктами.
Данная марка стали также устойчива к воздействию химикатов, содержащихся в моющих средствах, обычно используемых для очистки и дезинфекции пищевого оборудования. В этом контексте можем порекомендовать также ознакомиться с нашей статьёй «Повышение износостойкости линейных направляющих».
В ассортименте компании «Rollon» присутствуют следующие изделия, изготавливаемые из нержавеющей стали:
линейные направляющие серии «X-Rail»: С-образный профиль, ролики кареток установлены на осях из нержавеющей стали;
изделия серии «Hegra Rail»: телескопическая система с рециркуляцией шариков, отличающаяся высокой грузоподъёмностью и способностью выдвигаться на увеличенную длину, составляющую до 200% от длины закрытой направляющей. При этом изделия доступны в вариантах выполнения из нержавеющей стали различных марок - «AISI 316» и «AISI 304»
В дополнение к линейным и телескопическим направляющим, изготавливаемым из нержавеющей стали, ряд изделий компании «Rollon» предлагается вариантах с дополнительной обработкой поверхностей, позволяющей дополнительно повысить стойкость таких изделий, при их использовании в пищевой промышленности без непосредственного контакта с пищей, к химической коррозии - например, к кислотам или щелочам.
И изготовленные из нержавеющей стали, и имеющие дополнительную защитную поверхностную обработку изделия «Rollon» отличаются высокой стойкостью к видам коррозии и химикатам, типичным для пищевой промышленности, и способны как обеспечивать надлежащую эксплуатацию применяемого в этой отрасли технологического оборудования, так и без проблем выдерживать проведение принятых в отрасли мероприятий по поддержанию оборудования в должном гигиеническом состоянии
Хотите узнать больше о наших линейных направляющих? Скачайте бесплатный каталог изделий серии «Hegra Rail».