СТАТЬИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С РОЛИКОПОДШИПНИКАМИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Телескопические направляющие

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С РОЛИКОПОДШИПНИКАМИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

29 июн, 2021

Типы извлечения, размер, низкая степень изгиба, высокая грузоподъемность, стойкость к ударам и вибрациям: вот только самые основные критерии, которыми руководствуется проектировщик при выборе телескопической направляющей для своего конкретного случая.

Однако в некоторых случаях применения первым должен задаваться совсем другой вопрос.

Телескопические направляющие из стали или алюминия имеют широкий спектр применения: от промышленной автоматизации в таких областях, как интралогистика и упаковка, до оснащения железнодорожных вагонов и салонов самолетов, для которых более характерно ручное выдвижение, а также производство продуктов питания и напитков и торговых автоматов, и обычно они классифицируются, в основном, по типу извлечения: - Частичное, когда ход составляет менее 100% общей длины направляющей в закрытом положении и направляющая состоит из 2 элементов - Полное, когда ход составляет от 100% до 150% длины направляющей в закрытом положении и направляющая состоит из 3 элементов - Сверхвыдвижение, когда ход превышает 150% длины направляющей в закрытом положении и направляющая состоит из 4 или более элементов

В большинстве случаев в телескопических направляющих в качестве элементов качения используются стальные шарики в сепараторах, но не всегда. Действительно, существуют также телескопические направляющие с роликоподшипниками, которые, благодаря своим характеристикам, являются идеальным решением для самых разных областей применения.

С учетом этого можно выделить несколько случаев различного использования, в которых проектировщик, прежде всего, задается таким вопросом:

«Элемент качения какого типа я желаю использовать в подбираемой телескопической направляющей?»

Давайте рассмотрим их подробно:

Промышленная автоматизация

Телескопические направляющие с роликоподшипниками особенно хорошо подходят для использования в промышленной автоматизации как благодаря своей способности работать в непрерывном цикле, c высокой динамикой и переменными ходами, так и благодаря их высокой грузоподъемности.

Примером специфического использования этих направляющих является оборудование для розлива и этикетирования, в котором направляющая позволяет перемещать катушку с рулоном этикеток быстро и с частой сменой выдвижения, обеспечивая наклеивание этикеток непосредственно на бутылку. 

Вертикальные перемещения

Если рассматривается система с вертикальным перемещением, телескопические направляющие с роликоподшипниками являются оптимальным решением благодаря большим элементам качения и отсутствию сепаратора.

Спектр применения невероятно широк, от промышленного производства до больничных операционных: любая ситуация, в которой требуется вертикальное телескопическое перемещение. 

Невыровненные монтажные поверхности

Жесткость пары направляющих может стать ограничивающим фактором во многих областях применения, не требующих особой точности, где наблюдается значительное смещение поверхностей для установки направляющих.

Однако телескопические направляющие с роликоподшипниками облегчают компенсацию смещения монтажных поверхностей благодаря тому, что ролик может поворачиваться максимуму на 2°, позволяя компенсировать различия размеров между неподвижной и подвижной частями конструкции, а также погрешности параллельности до 3 мм.

Для выбора телескопической направляющей, оптимально отвечающей целям промышленной автоматизации, прочитайте наш подробный доклад:

СКАЧАТЬ «БЕЛУЮ КНИГУ»

Оставить комментарий