Какая степень точности мне действительно необходима? Это интересный вопрос для проектировщика систем линейного перемещения. Почему? Потому что высокая точность не всегда позволяет обеспечить более высокие рабочие характеристики.
Действительно, точность обуславливает дополнительную сложность, которая повышает общую стоимость системы. Несколько примеров: направляющие с подшипником с рециркуляцией шариков обеспечивают более высокую точность по сравнению с подшипниковыми направляющими, однако такой уровень точности требуется только для очень небольшого числа применений.
В подавляющем большинстве случае более высокие преимущества (в плане эффективности, производительности, а также стоимости) обеспечиваются линейными направляющими, отвечающими другим критериям. Каким?
В стремлении к точности любой ценой могут быть упущены другие критерии, способные обеспечить даже больше преимуществ для проектировщика и всей системы.
Именно в этом расчетном пространстве, в которое вводится Compact Rail Plus, новая линейная направляющая Rollon, предлагается повышение рабочих параметров в плане грузоподъемности.
Новая линейная направляющая:
Compact Rail Plus может компенсировать до 3,5 мм осевого и до 1,3 градуса радиального смещения.
Чтобы дать представление о повышенных возможностях Compact Rail Plus при компенсации неточности без снижения эффективности, давайте сравним ее допуски с допусками, обеспечиваемыми подшипниками с рециркуляцией шариков, составляющими порядка сотых долей миллиметра, что бесконечно ниже допусков, обеспечиваемых Compact Rail Plus.
Как отмечалось, такая точность требует такой же точности при сборке и подготовке зоны работы (что повышает общую стоимость системы).
Еще одной ключевой характеристикой, обеспечивающей гибкость и высокие рабочие параметры направляющей Compact Rail Plus в любой среде (в интралогистике и медицинском секторе, на железнодорожном транспорте и в промышленной автоматизации), является ее способность работать даже в сильно загрязненных средах.
Линейные направляющие с роликоподшипниками намного более эффективны по сравнению с другими шариковыми направляющими при работе в условиях загрязнения благодаря большому диаметру элементов качения.
Помимо этого, на Compact Rail Plus могут устанавливаться устройства для защиты и удаления загрязнений с дорожек качения, например, грязесъемники и прокладки, медленно выделяющие смазку.
Только представьте себе преимущество такого сочетания оптимально подобранных элементов качения и инструментов для смазки и удаления загрязнений в средах с большим содержанием пыли, стружки от машинной обработки и загрязняющих веществ в целом.
Значительно снижается объем работ техобслуживания и соответствующие расходы. Кроме того, возможность выполнения дополнительной обработки поверхности:
Совокупность всех этих факторов, а именно:
Вам интересно более подробно узнать о преимуществах, предлагаемых Compact Rail Plus, или о модернизации вашей системы линейной направляющей Rollon с применением новых направляющих CR Plus (обеспечивается полная взаимозаменяемость с другими моделями изделия, гарантируя непрерывность в работе и максимальную интегрируемость)?
Заполните бланк и закажите консультацию с нашими специалистами для проектирования вашей новой системы линейного перемещения