СТАТЬИ

COMPACT RAIL PLUS: СВОБОДА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Линейные направляющие

COMPACT RAIL PLUS: СВОБОДА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

16 июл, 2021

Какая степень точности мне действительно необходима? Это интересный вопрос для проектировщика систем линейного перемещения. Почему? Потому что высокая точность не всегда позволяет обеспечить более высокие рабочие характеристики.

Действительно, точность обуславливает дополнительную сложность, которая повышает общую стоимость системы. Несколько примеров: направляющие с подшипником с рециркуляцией шариков обеспечивают более высокую точность по сравнению с подшипниковыми направляющими, однако такой уровень точности требуется только для очень небольшого числа применений.

В подавляющем большинстве случае более высокие преимущества (в плане эффективности, производительности, а также стоимости) обеспечиваются линейными направляющими, отвечающими другим критериям. Каким?

  • Способность компенсировать смещение (осевое, радиальное)
  • Способность работать в загрязненных или коррозивных средах
  • Способность работать с минимальным техобслуживанием Направляющие, обеспечивающие высокую точность, требуют такой же точности на этапе монтажа, для чего необходима подготовка и шлифование опорных поверхностей, что значительно влияет на стоимость системы.

В стремлении к точности любой ценой могут быть упущены другие критерии, способные обеспечить даже больше преимуществ для проектировщика и всей системы.

Новое расчетное пространство

Именно в этом расчетном пространстве, в которое вводится Compact Rail Plus, новая линейная направляющая Rollon, предлагается повышение рабочих параметров в плане грузоподъемности.

Новая линейная направляющая:

  • содержит двойные шарикоподшипники,
  • использует шлифованный C-образный профиль с выпуклыми дорожками качения (индукционная закалка), типоразмеров 18, 28 и 43 мм)
  • может выдержать - при эквивалентном размере - до 170% дополнительной нагрузки в осевом и до 65% в радиальном направлении по сравнению с предыдущими моделями. Эти параметры достигают максимального уровня в сочетании с другими особыми характеристиками всех линейных направляющих Compact Rail, а именно: компенсация смещения, а также способность направляющей понизить сложность установки, обеспечивая, тем самым, большую свободу проектирования.

Compact Rail Plus может компенсировать до 3,5 мм осевого и до 1,3 градуса радиального смещения.

Misalineament_Compact_rail_Plus_rollon_rus

Чтобы дать представление о повышенных возможностях Compact Rail Plus при компенсации неточности без снижения эффективности, давайте сравним ее допуски с допусками, обеспечиваемыми подшипниками с рециркуляцией шариков, составляющими порядка сотых долей миллиметра, что бесконечно ниже допусков, обеспечиваемых Compact Rail Plus.

Как отмечалось, такая точность требует такой же точности при сборке и подготовке зоны работы (что повышает общую стоимость системы).

Гибкость и высокие рабочие параметры в любой среде

Еще одной ключевой характеристикой, обеспечивающей гибкость и высокие рабочие параметры направляющей Compact Rail Plus в любой среде (в интралогистике и медицинском секторе, на железнодорожном транспорте и в промышленной автоматизации), является ее способность работать даже в сильно загрязненных средах.

Линейные направляющие с роликоподшипниками намного более эффективны по сравнению с другими шариковыми направляющими при работе в условиях загрязнения благодаря большому диаметру элементов качения.

Compact_rail_Plus_rollon_rus

Помимо этого, на Compact Rail Plus могут устанавливаться устройства для защиты и удаления загрязнений с дорожек качения, например, грязесъемники и прокладки, медленно выделяющие смазку.

Только представьте себе преимущество такого сочетания оптимально подобранных элементов качения и инструментов для смазки и удаления загрязнений в средах с большим содержанием пыли, стружки от машинной обработки и загрязняющих веществ в целом.

Значительно снижается объем работ техобслуживания и соответствующие расходы. Кроме того, возможность выполнения дополнительной обработки поверхности:

  • пассивированная электрогальванизация, подходящая для коррозивных сред при наличии влаги
  • химическое никелирования для использования в коррозивных кислотных и щелочных средах
  • гальванизация в соответствии с ISO 2081 для защиты систем, работающих в помещениях позволяет расширить спектр использования практически на любую сферу производства и применения.

linear_motion_compact_rail_rollon

Совокупность всех этих факторов, а именно:

  • способность компенсировать смещение (с обеспечением снижения расходов и времени, необходимых для подготовки поверхности и монтажа)
  • способность работать в сложных и загрязненных средах
  • отсутствие техобслуживания
  • дополнительные обработки поверхности обеспечивает решение линейного перемещения, упрощающее задачу проектировщика, гарантируя постоянно высокие рабочие параметры на протяжении длительного времени.

Вам интересно более подробно узнать о преимуществах, предлагаемых Compact Rail Plus, или о модернизации вашей системы линейной направляющей Rollon с применением новых направляющих CR Plus (обеспечивается полная взаимозаменяемость с другими моделями изделия, гарантируя непрерывность в работе и максимальную интегрируемость)?

 

Заполните бланк и закажите консультацию с нашими специалистами для проектирования вашей новой системы линейного перемещения

ПОГОВОРИТЕ С ЭКСПЕРТОМ

Оставить комментарий