Blog Rollon: Проектируя вместе

Добавление седьмой оси в вашу роботизированную систему обеспечивает множество преимуществ

Written by Team Rollon | 26.05.21 9:15

Несомненно, технологии автоматизации изменили характер промышленных операций. Такое развитие наиболее очевидно в области точечной сварки, сборки и погрузки-разгрузки материалов, где шестиосные роботы с шарнирным рычагом с высокой точностью выполняют комплексные задачи.

Эти и другие отрасли промышленности полагаются на шестиосные роботы для сокращения выполняемых вручную задач и повышения эффективности рабочего процесса, однако еще остаются области, в которых можно устранить неэффектиность и снизить капитальные издержки.

Добавление в роботизированную систему седьмой линейной оси обеспечивает все преимущества шестиосной системы плюс дополнительную степень свободы для повышения маневренности при выполнении сложных задач.

Такая гибкость позволяет проектировщикам перегрузочных систем предусматривать, например, «челночную» работу одного или нескольких роботов вперед-назад по направляющей. Седьмая ось обеспечивает множество преимуществ, в том числе:

• Расширение зоны работы. Несколько роботов или тяжелые грузы могут перемещаться на большие расстояния к нескольким рабочим станциям.
• Более высокая отдача робота. Дополнительная линейная ось расширяет рабочую зону, позволяя компаниям использовать маленькие, менее дорогие роботы для выполнения такого же объема работ, что и большие.
• Гибкость. Семиосные роботизированные системы выдерживают небольшие и высокие нагрузки даже на высоких скоростях.
• Повышение эффективности. Один робот может обслуживать большее число станков и процессов.
• Снижение капитальных затрат. Сочетание расширенного спектра перемещения, более высокой отдачи небольших, более экономичных роботов и возможность обслуживания большего числа рабочих станций означает повышение экономии затрат на операции автоматизации.

Универсальная многоосевая челночная система

Челночная система с седьмой осью Rollon может перемещать робот любого типа массой до 2000 кг на длине хода до 46 м. В системе привода используется зубчато-реечная передача для обеспечения точности и регулируемые тяги для обеспечения выравнивания даже на неровных поверхностях.

Седьмая ось легко интегрируется, выпускается семи различных типоразмеров и предлагается с направляющими с рециркуляцией шариков или роликами для перемещения.

Больше о возможностях и преимуществах седьмой оси для использования на предприятиях можно узнать на выставке IMTS 2018, которая будет проводиться в Чикаго с 10 по 15 сентября. Обязательно посетите Rollon в East Building McCormick Place, стенд 134841.

 

Во многих отраслях промышленности проектировщики к шестиосным роботизированным системам добавляют седьмую линейную ось.

Действительно, приводы седьмой оси Rollon выполняют такие задачи, как паллетизация, склеивание и складывание листового металла.

Благодаря системам с седьмой осью производители, уже использующие автоматизацию для повышения эффективности и экономии затрат, могут в еще большей степени расширить эти преимущества.

Чтобы узнать обо всех преимуществах, которые обеспечиваются при добавлении седьмой оси к антропоморфным роботам, ЗАГРУЗИТЕ «БЕЛУЮ КНИГУ»