СТАТЬИ

Добавление седьмой оси в вашу роботизированную систему обеспечивает множество преимуществ

робототехника, Линейные приводы, многоосевые системы

Добавление седьмой оси в вашу роботизированную систему обеспечивает множество преимуществ

26 мая, 2021

Несомненно, технологии автоматизации изменили характер промышленных операций. Такое развитие наиболее очевидно в области точечной сварки, сборки и погрузки-разгрузки материалов, где шестиосные роботы с шарнирным рычагом с высокой точностью выполняют комплексные задачи.

Эти и другие отрасли промышленности полагаются на шестиосные роботы для сокращения выполняемых вручную задач и повышения эффективности рабочего процесса, однако еще остаются области, в которых можно устранить неэффектиность и снизить капитальные издержки.

7TH-AXIS-SEV220-rollon_seventh_axis_rus

Добавление в роботизированную систему седьмой линейной оси обеспечивает все преимущества шестиосной системы плюс дополнительную степень свободы для повышения маневренности при выполнении сложных задач.

rollon_7TH-AXIS_seventh_axis_robot_rus

Такая гибкость позволяет проектировщикам перегрузочных систем предусматривать, например, «челночную» работу одного или нескольких роботов вперед-назад по направляющей. Седьмая ось обеспечивает множество преимуществ, в том числе:

• Расширение зоны работы. Несколько роботов или тяжелые грузы могут перемещаться на большие расстояния к нескольким рабочим станциям.
• Более высокая отдача робота. Дополнительная линейная ось расширяет рабочую зону, позволяя компаниям использовать маленькие, менее дорогие роботы для выполнения такого же объема работ, что и большие.
• Гибкость. Семиосные роботизированные системы выдерживают небольшие и высокие нагрузки даже на высоких скоростях.
• Повышение эффективности. Один робот может обслуживать большее число станков и процессов.
• Снижение капитальных затрат. Сочетание расширенного спектра перемещения, более высокой отдачи небольших, более экономичных роботов и возможность обслуживания большего числа рабочих станций означает повышение экономии затрат на операции автоматизации.

7TH-AXIS-Palletizing_seventh_axis_rus

Универсальная многоосевая челночная система

Челночная система с седьмой осью Rollon может перемещать робот любого типа массой до 2000 кг на длине хода до 46 м. В системе привода используется зубчато-реечная передача для обеспечения точности и регулируемые тяги для обеспечения выравнивания даже на неровных поверхностях.

Седьмая ось легко интегрируется, выпускается семи различных типоразмеров и предлагается с направляющими с рециркуляцией шариков или роликами для перемещения.

Больше о возможностях и преимуществах седьмой оси для использования на предприятиях можно узнать на выставке IMTS 2018, которая будет проводиться в Чикаго с 10 по 15 сентября. Обязательно посетите Rollon в East Building McCormick Place, стенд 134841.

rollon_7TH_AXIS-SEV80-2_adding_a_seventh_axis_rus

 

Во многих отраслях промышленности проектировщики к шестиосным роботизированным системам добавляют седьмую линейную ось.

Действительно, приводы седьмой оси Rollon выполняют такие задачи, как паллетизация, склеивание и складывание листового металла.

Благодаря системам с седьмой осью производители, уже использующие автоматизацию для повышения эффективности и экономии затрат, могут в еще большей степени расширить эти преимущества.

Чтобы узнать обо всех преимуществах, которые обеспечиваются при добавлении седьмой оси к антропоморфным роботам, ЗАГРУЗИТЕ «БЕЛУЮ КНИГУ»

СКАЧАТЬ «БЕЛУЮ КНИГУ»

Оставить комментарий