Blog Rollon: Проектируя вместе

Простой способ компенсации смещения в условиях повышенных нагрузок

Written by Team Rollon | 16.06.21 6:30

Если линейная направляющая должна перемещать тяжелые грузы в тяжелых условиях эксплуатации, у вас нет другого выбора: должна использоваться профильная направляющая для тяжелых условий эксплуатации и обеспечиваться компенсация смещения. Повышенные нагрузки часто означают, что о направляющих, успешно используемых в областях, для которых достаточна средняя точность, не может быть и речи.

Для удовлетворения критериев нагрузки и компенсации смещения, как правило, должна выбираться профильная направляющая больших типоразмеров и проводиться дорогостоящие и требующие много времени операции при монтаже.

Эти операции включают шлифование и машинную обработку монтажных поверхностей, выполнение специальных креплений и подгонку с помощью болтов и прокладок для обеспечения соответствующих допусков там, где для более простых условий ничего не требуется.

В новом поколении линейных направляющий используется подшипник, который позволяет оставить эту затратную скучную работу в прошлом.

Compact Rail Plus компании Rollon представляет собой жесткую прочную направляющую, способную также обеспечить самоустановку, что обычно характерно для направляющих для областей средней точности.

 

Направляющая Compact Rail Plus предназначена для сложных условий применения, характеризующихся высокими нагрузками, высокими скоростями, повышенными ускорениями или неблагоприятными условиями окружающей среды.

Конструктивные характеристики включают двухрядные шарикоподшипники для повышения грузоподъемности в радиальном и осевом направлениях, новые направляющие с выпуклыми дорожками качения для дополнительной жесткости и прочные стальные каретки с продольными уплотнениями для защиты внутренних компонентов от пыли и загрязнений.

Прошедшие индукционное упрочнение дорожки качения в некоторых моделях обеспечивают бесшумную работу и длительный срок службы, а для повышения коррозионной стойкости предусматриваются различные виды обработки поверхности.

Даже имея все эти характеристики прочности, эта направляющая может самоустанавливаться на далеких от совершенства монтажных поверхностях.

А при комбинировании двух направляющих с различными каретками можно создать самоустанавливающуюся систему, способную компенсировать смещение в двух плоскостях: в осевом направлении - до 3,5 мм, в радиальном - до ±1,3 градуса.

Эти характеристики и возможности позволяют:

  • Выбирать оптимальную конструкцию исходя из ваших потребностей точности.
  • Легко монтировать линейную направляющую на необработанные конструкции.
  • Снижать общие сроки сборки.
  • Устанавливать направляющую в неблагоприятных средах.

В дополнение к высокой грузоподъемности и возможности самоустановки Compact Rail Plus также имеет следующие особенности:

  • C-образный профиль, в котором располагаются каретки и элементы качения, обеспечивает компактность размеров.
  • Регулируемое предварительное нагружение.
  • Азотированные, черненые и полированные дорожки качения.

Упростите свои проекты

Если требуется перемещать тяжелые грузы в сложных условий применения, не следует обращаться к старым методам компенсации смещения.

Compact Rail Plus компании Rollon сочетает в себе характеристику самоустановки с долговечными двухрядными шарикоподшипниками и направляющими повышенной жесткости для удовлетворения ваших требований к рабочим параметрам и упрощения проекта.

Для более подробного ознакомления с Compact Rail Plus посмотрите специальный вебинар