СТАТЬИ

Простой способ компенсации смещения в условиях повышенных нагрузок

Линейные направляющие

Простой способ компенсации смещения в условиях повышенных нагрузок

16 июн, 2021

Если линейная направляющая должна перемещать тяжелые грузы в тяжелых условиях эксплуатации, у вас нет другого выбора: должна использоваться профильная направляющая для тяжелых условий эксплуатации и обеспечиваться компенсация смещения. Повышенные нагрузки часто означают, что о направляющих, успешно используемых в областях, для которых достаточна средняя точность, не может быть и речи.

Для удовлетворения критериев нагрузки и компенсации смещения, как правило, должна выбираться профильная направляющая больших типоразмеров и проводиться дорогостоящие и требующие много времени операции при монтаже.

Эти операции включают шлифование и машинную обработку монтажных поверхностей, выполнение специальных креплений и подгонку с помощью болтов и прокладок для обеспечения соответствующих допусков там, где для более простых условий ничего не требуется.

В новом поколении линейных направляющий используется подшипник, который позволяет оставить эту затратную скучную работу в прошлом.

Compact Rail Plus компании Rollon представляет собой жесткую прочную направляющую, способную также обеспечить самоустановку, что обычно характерно для направляющих для областей средней точности.

 

Compact_Rail_rollon_engНаправляющая Compact Rail Plus предназначена для сложных условий применения, характеризующихся высокими нагрузками, высокими скоростями, повышенными ускорениями или неблагоприятными условиями окружающей среды.

Конструктивные характеристики включают двухрядные шарикоподшипники для повышения грузоподъемности в радиальном и осевом направлениях, новые направляющие с выпуклыми дорожками качения для дополнительной жесткости и прочные стальные каретки с продольными уплотнениями для защиты внутренних компонентов от пыли и загрязнений.

Прошедшие индукционное упрочнение дорожки качения в некоторых моделях обеспечивают бесшумную работу и длительный срок службы, а для повышения коррозионной стойкости предусматриваются различные виды обработки поверхности.

rollon_compact_rail_rus

Даже имея все эти характеристики прочности, эта направляющая может самоустанавливаться на далеких от совершенства монтажных поверхностях.

А при комбинировании двух направляющих с различными каретками можно создать самоустанавливающуюся систему, способную компенсировать смещение в двух плоскостях: в осевом направлении - до 3,5 мм, в радиальном - до ±1,3 градуса.

Эти характеристики и возможности позволяют:

  • Выбирать оптимальную конструкцию исходя из ваших потребностей точности.
  • Легко монтировать линейную направляющую на необработанные конструкции.
  • Снижать общие сроки сборки.
  • Устанавливать направляющую в неблагоприятных средах.

В дополнение к высокой грузоподъемности и возможности самоустановки Compact Rail Plus также имеет следующие особенности:

  • C-образный профиль, в котором располагаются каретки и элементы качения, обеспечивает компактность размеров.
  • Регулируемое предварительное нагружение.
  • Азотированные, черненые и полированные дорожки качения.

Упростите свои проекты

Если требуется перемещать тяжелые грузы в сложных условий применения, не следует обращаться к старым методам компенсации смещения.

Compact Rail Plus компании Rollon сочетает в себе характеристику самоустановки с долговечными двухрядными шарикоподшипниками и направляющими повышенной жесткости для удовлетворения ваших требований к рабочим параметрам и упрощения проекта.

Для более подробного ознакомления с Compact Rail Plus посмотрите специальный вебинар

СМОТРИТЕ ВЕБИНАР

Оставить комментарий