Bestandteil vieler Maschinen und Geräte im Gesundheitswesen ist Lineartechnik. Diese ist zwar für das menschliche Auge zunächst unsichtbar, aber von entscheidender Bedeutung für die Funktionalität, Effizienz und Zuverlässigkeit medizintechnischer Anwendungen. Damit trägt sie maßgeblich zu mehr Patientenwohl, effizienteren Prozessen in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie zur Entlastung des medizinischen Personals bei.
Ob Diagnose, Behandlung oder Therapie: Linearführungen, Teleskopschienen und Linearachsen für medizintechnische Anwendungen sollten sorgfältig ausgewählt werden. Im Spannungsfeld zwischen Komfort, Hygiene, Präzision und Haltbarkeit muss richtig abgewogen und außerdem eine wirtschaftliche Bauteilauswahl getroffen werden.
Medizintechnische Anwendungen stellen zwei Grundanforderungen: Hygiene und Präzision. Räumlichkeiten und Geräte sollen immer sauber und leicht zu reinigen sein, die Komponenten entsprechend korrosionsgeschützt. Häufige Waschvorgänge mit Reinigungsmitteln könnten ansonsten zum vorzeitigen Verschleiß der mechanischen Komponenten führen. Für zuverlässige Ergebnisse muss das Leistungsniveau der Systeme zudem vom ersten bis zum letzten Tag präzise und stabil sein. Dazu sollten die Geräte robust sein, um hohen Belastungen standzuhalten, aber gleichzeitig kompakt, damit mehrere Komponenten in eng begrenzten Räumen Platz finden. Auch ein niedriges Geräuschniveau sowie ein wartungsarmer Betrieb sind gefordert.
Wichtige Eigenschaften:
Ob bauliche Anpassungen, spezielle Korrosionsschutzbeschichtungen oder innovative Neuentwicklungen: Kunden in der Medizintechnik haben oft ihre eigenen technischen Anforderungen und Vorlieben. Daher gehört auch die Anpassbarkeit von Lineartechnik zu den zentralen Anforderungen im medizintechnischen Bereich. Nur selten kommen Standardprodukte zum Einsatz, die meisten Anwendungen benötigen individuelle, kundenspezifische Lineartechniklösungen.
Überall dort, wo es um, am oder mit dem Patienten um Bewegung geht, ist Lineartechnik in medizintechnischen Anwendungen gefragt. Das Einsatzspektrum reicht von ergonomischen und komfortablen Patientenliegen, bewegbaren Röntgengeräten und -tischen sowie C-Bögen über Operationstische, Betten, Rehabilitationsgeräte und Diagnosesysteme für Liquid Handling bis hin zur Lagerautomatisierung sowie Produktionsanlagen zur Probenvorbereitung, -dosierung und -bearbeitung (auch im Reinraum). Weitere Anwendungsgebiete finden sich unter anderem in Zahnarztbehandlungsstühlen, Laborrobotern, Dentalfräsmaschinen oder 3D-Druckern für medizinische Prothesen.
Hier ist Lineartechnik zu finden:
Im Bereich Radiologie hilft Rollon-Technologie beispielsweise dabei, Patienten bei Röntgen-, MRT- und nuklearmedizinischen Bildgebungen präzise und sicher in die gewünschte Position zu bringen.
Ein weiteres Anwendungsfeld ist der Operationssaal. Damit das Personal mehr Platz zum Arbeiten und zur effizienten Positionierung von Patienten und Geräten hat, erfolgt die Befestigung der Geräte (z. B. Röntgenapparate), Monitore und Kabel in vielen Fällen an deckenmontierten Auslegern. Um den Patienten vor Beeinträchtigungen zu schützen, müssen die zur Verstellung eingesetzten Linearachsen so konstruiert sein, dass Verunreinigungen durch austretende Partikel ausgeschlossen sind.
Geht es um Arm- und Beinverstellungen, schlägt die Stunde der Teleskope. Ein Einsatzbereich ist die robotergestützte Gangtherapie. So werden zum Beispiel bewegliche Armlehnen mit Teleskopführungen verwendet, um dem Patienten das Aufsteigen auf das Gerät zu erleichtern. Für die Fußbewegung der Maschine werden ebenfalls Schienensysteme verwendet, die die Vor- und Rückwärtsbewegung des Patienten beim Üben des Gehens unterstützen.
Als Lineartechnikspezialist ist Rollon ein langjähriger Partner der Medizintechnik. Rollon verfügt über ein umfassendes modulares Portfolio an Linear- und Bogenführungen, Teleskopschienen sowie Linearachsen und realisiert präzise, hygienische sowie maßgeschneiderte Lösungen, die die hohen Anforderungen medizintechnischer Anwendungen optimal erfüllen.
Lineartechnik für medizintechnische Anwendungen:
Möchten Sie mehr über Lineartechnik in medizinischen Anwendungen erfahren?