Bestandteil vieler Maschinen und Geräte im Gesundheitswesen ist Lineartechnik. Diese ist zwar für das menschliche Auge zunächst unsichtbar, aber von entscheidender Bedeutung für die Funktionalität, Effizienz und Zuverlässigkeit medizintechnischer Anwendungen. Damit trägt sie maßgeblich zu mehr Patientenwohl, effizienteren Prozessen in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie zur Entlastung des medizinischen Personals bei.
Ob Diagnose, Behandlung oder Therapie: Linearführungen, Teleskopschienen und Linearachsen für medizintechnische Anwendungen sollten sorgfältig ausgewählt werden. Im Spannungsfeld zwischen Komfort, Hygiene, Präzision und Haltbarkeit muss richtig abgewogen und außerdem eine wirtschaftliche Bauteilauswahl getroffen werden.
Medizintechnische Anwendungen: Hohe Anforderungen an die Lineartechnik
Medizintechnische Anwendungen stellen zwei Grundanforderungen: Hygiene und Präzision. Räumlichkeiten und Geräte sollen immer sauber und leicht zu reinigen sein, die Komponenten entsprechend korrosionsgeschützt. Häufige Waschvorgänge mit Reinigungsmitteln könnten ansonsten zum vorzeitigen Verschleiß der mechanischen Komponenten führen. Für zuverlässige Ergebnisse muss das Leistungsniveau der Systeme zudem vom ersten bis zum letzten Tag präzise und stabil sein. Dazu sollten die Geräte robust sein, um hohen Belastungen standzuhalten, aber gleichzeitig kompakt, damit mehrere Komponenten in eng begrenzten Räumen Platz finden. Auch ein niedriges Geräuschniveau sowie ein wartungsarmer Betrieb sind gefordert.
Wichtige Eigenschaften:
- Hygienefreundliches Design für eine einfache Reinigung
- Hohe Präzision und Stabilität für zuverlässige Ergebnisse
- Geräuscharmer Betrieb für mehr Patientenwohl
- Kompakte Bauweise
- Geringer Wartungsaufwand
- Lange Lebensdauer
- Korrosionsfeste und rostfreie Komponenten
- Minimale Mengen an Schmierstoff
Individuelle Kundenlösungen
Ob bauliche Anpassungen, spezielle Korrosionsschutzbeschichtungen oder innovative Neuentwicklungen: Kunden in der Medizintechnik haben oft ihre eigenen technischen Anforderungen und Vorlieben. Daher gehört auch die Anpassbarkeit von Lineartechnik zu den zentralen Anforderungen im medizintechnischen Bereich. Nur selten kommen Standardprodukte zum Einsatz, die meisten Anwendungen benötigen individuelle, kundenspezifische Lineartechniklösungen.

Lineartechnik im Dienste der Gesundheit
Überall dort, wo es um, am oder mit dem Patienten um Bewegung geht, ist Lineartechnik in medizintechnischen Anwendungen gefragt. Das Einsatzspektrum reicht von ergonomischen und komfortablen Patientenliegen, bewegbaren Röntgengeräten und -tischen sowie C-Bögen über Operationstische, Betten, Rehabilitationsgeräte und Diagnosesysteme für Liquid Handling bis hin zur Lagerautomatisierung sowie Produktionsanlagen zur Probenvorbereitung, -dosierung und -bearbeitung (auch im Reinraum). Weitere Anwendungsgebiete finden sich unter anderem in Zahnarztbehandlungsstühlen, Laborrobotern, Dentalfräsmaschinen oder 3D-Druckern für medizinische Prothesen.
Hier ist Lineartechnik zu finden:
- in der Radiologie etwa für ergonomische und komfortable Patientenliegen, bewegbare Röntgengeräte, -tische und C-Bögen
- im Krankenhaus für Operationstische oder Betten
- in der Diagnostik für externes Liquid Handling und zur Lagerautomatisierung
- in der Arztpraxis für Behandlungsstühle
- in Produktionsanlagen zur Probenvorbereitung, -dosierung und -bearbeitung – auch im Reinraum

Anwendungsbeispiele für Lineartechnik im Gesundheitswesen
Im Bereich Radiologie hilft Rollon-Technologie beispielsweise dabei, Patienten bei Röntgen-, MRT- und nuklearmedizinischen Bildgebungen präzise und sicher in die gewünschte Position zu bringen.
Ein weiteres Anwendungsfeld ist der Operationssaal. Damit das Personal mehr Platz zum Arbeiten und zur effizienten Positionierung von Patienten und Geräten hat, erfolgt die Befestigung der Geräte (z. B. Röntgenapparate), Monitore und Kabel in vielen Fällen an deckenmontierten Auslegern. Um den Patienten vor Beeinträchtigungen zu schützen, müssen die zur Verstellung eingesetzten Linearachsen so konstruiert sein, dass Verunreinigungen durch austretende Partikel ausgeschlossen sind.
Geht es um Arm- und Beinverstellungen, schlägt die Stunde der Teleskope. Ein Einsatzbereich ist die robotergestützte Gangtherapie. So werden zum Beispiel bewegliche Armlehnen mit Teleskopführungen verwendet, um dem Patienten das Aufsteigen auf das Gerät zu erleichtern. Für die Fußbewegung der Maschine werden ebenfalls Schienensysteme verwendet, die die Vor- und Rückwärtsbewegung des Patienten beim Üben des Gehens unterstützen.

Präzise, hygienische und maßgeschneiderte Lösungen
Als Lineartechnikspezialist ist Rollon ein langjähriger Partner der Medizintechnik. Rollon verfügt über ein umfassendes modulares Portfolio an Linear- und Bogenführungen, Teleskopschienen sowie Linearachsen und realisiert präzise, hygienische sowie maßgeschneiderte Lösungen, die die hohen Anforderungen medizintechnischer Anwendungen optimal erfüllen.
Lineartechnik für medizintechnische Anwendungen:
- Compact Rail: Selbstausrichtende Linearführungen mit induktionsgehärteten und geschliffenen Laufbahnen
- Telescopic Rail: Hochbelastbare und biegesteife Teleskopschienen mit Kugelkäfigen
- Monorail: Profilschienenführung für höchste Präzision bei hohen Belastungen mit gehärteten und geschliffenen Laufflächen von Läufern und Schienen
- X-Rail: Prägerollierte Linearführungen mit radialen Rollenläufern in Edelstahl
- Curviline: Vielseitige und innovative Bogenführungen mit Radiallagern, mit konstanten und variablen Radien verfügbar
- Actuator Line: Linearachsen mit Aluminium-Strangpressprofilen und mit Zahnriemen- oder Kugelgewindeantrieb, in unterschiedlichen Konfigurationen und auch für Reinräume erhältlich
Möchten Sie mehr über Lineartechnik in medizinischen Anwendungen erfahren?