Rollon es un proveedor internacional líder en soluciones de movimiento lineal, es decir, guías lineales y telescópicas, actuadores y sistemas de manipulación complejos, como portales de gran tamaño. Nuestra forma de trabajar es muy sencilla: escuchamos a nuestros principales socios, es decir, a los planificadores y diseñadores industriales, captamos sus necesidades, requisitos, dificultades y dudas y, como si estuviéramos a su lado durante cada día de trabajo, les apoyamos en la elección del mejor producto posible para su próxima aplicación de movimiento.
Guías lineales, Movimiento lineal
¿En qué medida debe influir la capacidad de gestionar la desalineación de una guía lineal cuando los diseñadores y planificadores se enfrentan a un nuevo proyecto de aplicación? La respuesta es que en alta medida, sobre todo cuando la aplicación a realizar no requiere una precisión tan rigurosa...
Actuadores lineales
La tarea de seleccionar, dimensionar y aplicar actuadores lineales implica muchas variables, desde la longitud de la carrera y el ciclo de trabajo hasta los requisitos de precisión y exactitud. En última instancia, la adecuación del actuador correcto a la aplicación prevista requiere un examen...
Guías lineales
Los fabricantes de equipos de líneas de envasado, como las formadoras de cartón, las empaquetadoras y selladoras, las formadoras de bandejas, los paletizadores y las máquinas relacionadas, suelen elegir guías lineales de alta precisión con recirculación de bolas. Sin embargo, esta elección suele...
Guías lineales
Shower Doors Unlimited se ha ganado una reputación en la comunidad arquitectónica y de diseño por producir mamparas de ducha únicas que utilizan un diseño de ingeniería creativo y componentes de alta gama. Desde puertas de vidrio sin marco, hasta puertas con marco completo, sus diseños se pueden...
Guías lineales
La precisión del manejo a nivel industrial, y las ventajas en términos de resistencia, suavidad y fiabilidad, también pueden encontrar su lugar en una aplicación «doméstica». El desplazamiento de las puertas de las chimeneas es una aplicación especialmente difícil. Las altas temperaturas, la...
Guías lineales
Cuando llega el momento de elegir una guía lineal para aplicaciones de precisión media, muchos diseñadores optan automáticamente por una guía perfilada. Sin embargo, al hacerlo, excluyen automáticamente ciertos tipos de guías lineales que pueden resultar mucho más adecuadas - por no decir más...
Guías lineales, Guías telescópicas
En el ámbito de la transformación industrial de alimentos y bebidas, la seguridad alimentaria desempeña un papel prioritario: no basta con seleccionar un dispositivo de manipulación capaz de garantizar un funcionamiento fluido y fiable de las máquinas; es igualmente esencial confiar en la...
Guías lineales
En la economía de escala de la producción industrial, tomar las decisiones correctas durante el desarrollo de las instalaciones de producción puede suponer un ahorro considerable y una mayor eficiencia y productividad. Pongamos un ejemplo concreto y real que muestre el tipo de ahorro que se puede...
Guías lineales
SAS Automation ha desarrollado una nueva pinza para la manipulación adaptativa de bolsas de diferentes tamaños mediante la implementación de las guías con Compact Rail, una solución con un alto ciclo de vida, robusta y resistente a la contaminación. SAS Automation, un integrador con sede en Xenia,...
Actuadores lineales
Un actuador lineal es un sistema estructural autoportante capaz de transformar un movimiento circular generado por un motor en un movimiento lineal a lo largo de un eje, produciendo así movimientos como el empuje, la tracción, la elevación, el descenso o la inclinación de una carga. El uso más...