AUTORES

Team Rollon
Team Rollon

Rollon es un proveedor internacional líder en soluciones de movimiento lineal, es decir, guías lineales y telescópicas, actuadores y sistemas de manipulación complejos, como portales de gran tamaño. Nuestra forma de trabajar es muy sencilla: escuchamos a nuestros principales socios, es decir, a los planificadores y diseñadores industriales, captamos sus necesidades, requisitos, dificultades y dudas y, como si estuviéramos a su lado durante cada día de trabajo, les apoyamos en la elección del mejor producto posible para su próxima aplicación de movimiento.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Helicópteros de fibra de carbono con la guía Telescopic Rail de Rollon

Guías telescópicas

Helicópteros de fibra de carbono con la guía Telescopic Rail de Rollon

En el sector aeronáutico, la fibra de carbono se ha convertido en un material muy popular entre los fabricantes, que buscan constantemente soluciones para optimizar la ligereza y el consumo de combustible de los aviones.

13 jun, 2022 0 Artículos
Speedy Rail de Rollon: cero lubricación, muy poco ruido

Guías lineales

Speedy Rail de Rollon: cero lubricación, muy poco ruido

80.000 km de funcionamiento sin mantenimiento y un nivel de ruido muy bajo: estos son los principales puntos fuertes de las guías lineales autoportantes Speedy Rail de Rollon. Se trata de guías autoportantes y autoalineantes compuestas por perfiles de aluminio extruido con anodización dura profunda...

7 jun, 2022 0 Artículos
Actuador lineal, qué transmisión eligir?

Actuadores lineales

Actuador lineal, qué transmisión eligir?

El funcionamiento de un actuador afecta directamente al rendimiento del sistema. Entonces, ¿cómo identificar el más adecuado? A la hora de elegir un actuador lineal, la primera pregunta que debemos hacernos es: «¿Qué tipo de accionamiento necesito?» Los actuadores lineales se mueven principalmente...

30 may, 2022 0 Artículos
Actuador TH-70 de Rollon, alto rendimento en un espacio reducido

Actuadores lineales, Movimiento lineal

Actuador TH-70 de Rollon, alto rendimento en un espacio reducido

El espacio disponible suele ser una variable que reduce las posibilidades de aplicación. Sin embargo, existen soluciones de actuación lineal que proporcionan rendimiento, precisión y protegen el diseño. Seleccionar el actuador lineal adecuado para un sistema de movimiento no siempre es fácil. Si...

21 may, 2022 0 Artículos
La guía telescópica Rollon, adecuada en automatización

Guías telescópicas

La guía telescópica Rollon, adecuada en automatización

La orientación del movimiento, la carga soportada, las dinámicas a garantizar, las condiciones específicas del entorno de producción, todo ello condiciona la elección de la guía telescópica correcta.

10 may, 2022 0 Artículos
Mechatronic Solutions elige las guías Telescopic Rail de Rollon

Guías telescópicas

Mechatronic Solutions elige las guías Telescopic Rail de Rollon

¿Qué es lo más difícil a lo que puede someterse una guía lineal telescópica? Ciertamente, la manipulación de un peso que sobresale: una condición bastante común en muchos contextos de producción y en algunas aplicaciones. La guía debe proporcionar rigidez, sin flexión, y un movimiento suave incluso...

3 may, 2022 0 Artículos
Guías lineales Rollon con rodamientos de rodillos

Guías lineales, Movimiento lineal

Guías lineales Rollon con rodamientos de rodillos

Decidir qué guía lineal elegir para tu aplicación implica evaluar cuidadosamente la propia aplicación desde todos los ángulos. De hecho, está claro cómo parámetros como la carga equivalente a mover, las dinámicas, los niveles de precisión requeridos o la protección contra las impurezas y la...

26 abr, 2022 0 Artículos
Compact Rail para puertas de protección de máquina herramienta

Guías lineales

Compact Rail para puertas de protección de máquina herramienta

La introducción de un centro de mecanizado en un flujo de trabajo de producción suele ser la clave para aumentar la productividad y la eficacia del proceso, al tiempo que se garantiza la precisión, la repetibilidad y la calidad constante de los productos mecanizados. Sin embargo, se trata de ...

18 abr, 2022 1 Artículos
Más eficacia de un módulo de envasado de almacén con Compact Rail

Guías lineales, Movimiento lineal

Más eficacia de un módulo de envasado de almacén con Compact Rail

Cuando se habla de tecnología automatizada, solemos pensar en robots, vehículos sin conductor o complejos sistemas de pick&place. Sin embargo, son igualmente importantes las estructuras más pequeñas y «sencillas» que deben diseñarse para interactuar precisamente con esas soluciones más complejas....

13 abr, 2022 0 Artículos