Progettato per un movimento lineare efficace in una vasta gamma di applicazioni, come i sistemi di carico e scarico delle macchine utensili e le lunghe linee di assemblaggio, l’attuatore telescopico compatto Rollon riduce i tempi di esecuzione e minimizza lo stress sui componenti meccanici.
A differenza dei sistemi a pignone e cremagliera, gli attuatori telescopici Rollon non richiedono manutenzione e non hanno bisogno di lubrificanti, grazie a una cinghia dentata in poliuretano.
Il prodotto è personalizzabile, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni e la corsa. Gli ingegneri Rollon lavorano per risolvere con il cliente qualsiasi problema di movimentazione lineare legato allo spazio disponibile e ai carichi di lavoro.
Ma forse la caratteristica più importante dell’attuatore telescopico Rollon è la sua capacità di operare in spazi ridotti a un minor costo.
L’attuatore si muove in una o più direzioni con una lunghezza di corsa uguale o superiore alla sua lunghezza in posizione chiusa.
Per esempio, un sistema con una lunghezza di 1.500 mm può estendersi di 1.500 mm in entrambe le direzioni.
L'opzione di configurazione orizzontale o verticale dà all’attuatore telescopico Rollon una maggiore flessibilità per una varietà di layout e direzioni.
Originariamente progettato come soluzione di movimentazione orizzontale per alimentare presse installate in serie - con un'unità centrale che si estende in entrambe le direzioni – nella configurazione verticale, grazie alla movimentazione a omega, la compattezza in posizione chiusa lo rende ideale per le applicazioni dove non c’è abbastanza spazio tra la macchina e il soffitto. Sarà infatti il profilo a muoversi in luogo del carro.
Inoltre, questo attuatore telescopico può essere montato “a parete”. Con questa opzione, l'attuatore facilita l'asservimento di macchine utensili che devono evitare ostacoli alla chiusura delle porte di protezione, grazie alla possibilità di ritrarsi una volta depositato o prelevato il pezzo.
Trova la soluzione di movimentazione lineare migliore per la tua applicazione all’interno della ricca proposta Rollon: compila il form per essere contattato da un consulente e capire quali attuatori telescopici sono utili al tuo progetto.