Blog Rollon: Wspólne projektowanie

Eliminacja ukrytych kosztów przy projektowaniu maszyny

Autor: Team Rollon | 21-07-05 10:30

Kiedy nadchodzi czas wyboru prowadnicy liniowej dla aplikacji średnio precyzyjnych, wielu projektantów automatycznie sięga po szynę profilowaną.

Jednak w ten sposób wykluczają oni automatycznie pewien typ prowadnicy liniowej, który może się okazać zdecydowanie lepszy - i przy okazji dużo tańszy - od znanych i przetestowanych prowadnic, które wybierają i stosują zwyczajowo. 

Aplikacje średnio precyzyjne wymagają przeważnie szyn z precyzją pozycjonowania między 200 mikronami a 2 milimetrami.

Taka specyfikacja jest często spotykana w logistyce lub w automatyce produkcyjnej i montażowej, takiej jak urządzenia pick-and-place, roboty bramowe i maszyny do pakowania.

Nawet obrabiarki są wyposażone w podajniki elementów, urządzenia zmiany narzędzi i drzwi, które nie wymagają poziomu precyzji wymaganych dla szyn prowadzących osie obrabiające elementy.

W tym kontekście, zastosowanie szyn zaprojektowanych dla aplikacji średnio precyzyjnych zamiast specjalistycznych szyn profilowanych może być najlepszym wyborem.

Należy tylko wziąć pod uwagę serię aspektów, które wchodzą w grę podczas projektowania nowej aplikacji, by zrozumieć jak wiele czynników musi zostać odpowiednio ocenionych.

Na przykład:

  • Jaki jest koszt każdej czynności regulacji lub obróbki struktury w celu kompensacji niedokładności równoległości struktury, podczas gdy czynności te mogłyby zostać całkowicie pominięte poprzez użycie wysoko precyzyjnych szyn?
  • Jak wiele czasu można poświęcić na montaż?
  • Jaki będzie końcowy koszt szyny biorąc pod uwagę zużycie?
  • Na ile usterek funkcjonalnych należy się przygotować w przypadku zastosowania ekstremalnie precyzyjnych, sztywnych szyn?

Przy wyborze nieodpowiedniej szyny, wszystkie te czynniki zwiększają czas produkcji i tak zwane „ukryte koszty”, które mają znaczny wpływ na „całkowity koszt własności” aplikacji ruchu liniowego.

Przeanalizuj wnikliwie te tematy i wyeliminuj ukryte koszty poprzez wybór prowadnicy liniowej, która najlepiej spełnia potrzeby Twojej aplikacji