Kiedy nadchodzi czas wyboru prowadnicy liniowej dla aplikacji średnio precyzyjnych, wielu projektantów automatycznie sięga po szynę profilowaną.
Jednak w ten sposób wykluczają oni automatycznie pewien typ prowadnicy liniowej, który może się okazać zdecydowanie lepszy - i przy okazji dużo tańszy - od znanych i przetestowanych prowadnic, które wybierają i stosują zwyczajowo.
Aplikacje średnio precyzyjne wymagają przeważnie szyn z precyzją pozycjonowania między 200 mikronami a 2 milimetrami.
Taka specyfikacja jest często spotykana w logistyce lub w automatyce produkcyjnej i montażowej, takiej jak urządzenia pick-and-place, roboty bramowe i maszyny do pakowania.
Nawet obrabiarki są wyposażone w podajniki elementów, urządzenia zmiany narzędzi i drzwi, które nie wymagają poziomu precyzji wymaganych dla szyn prowadzących osie obrabiające elementy.
W tym kontekście, zastosowanie szyn zaprojektowanych dla aplikacji średnio precyzyjnych zamiast specjalistycznych szyn profilowanych może być najlepszym wyborem.
Należy tylko wziąć pod uwagę serię aspektów, które wchodzą w grę podczas projektowania nowej aplikacji, by zrozumieć jak wiele czynników musi zostać odpowiednio ocenionych.
Na przykład:
- Jaki jest koszt każdej czynności regulacji lub obróbki struktury w celu kompensacji niedokładności równoległości struktury, podczas gdy czynności te mogłyby zostać całkowicie pominięte poprzez użycie wysoko precyzyjnych szyn?
- Jak wiele czasu można poświęcić na montaż?
- Jaki będzie końcowy koszt szyny biorąc pod uwagę zużycie?
- Na ile usterek funkcjonalnych należy się przygotować w przypadku zastosowania ekstremalnie precyzyjnych, sztywnych szyn?
Przy wyborze nieodpowiedniej szyny, wszystkie te czynniki zwiększają czas produkcji i tak zwane „ukryte koszty”, które mają znaczny wpływ na „całkowity koszt własności” aplikacji ruchu liniowego.
Przeanalizuj wnikliwie te tematy i wyeliminuj ukryte koszty poprzez wybór prowadnicy liniowej, która najlepiej spełnia potrzeby Twojej aplikacji