Pactiv, uno dei più grandi produttori mondiali di confezioni per il cibo, ha rinnovato il proprio sistema di controllo multilinea per identificare e scartare le confezioni di uova difettose, connettendo gli elementi utilizzati per deviare il flusso di prodotti a una serie di attuatori in numero sufficiente a movimentare e separare i prodotti finiti per ognuna delle corsie. L’applicazione prevede un servosistema a 27 assi, basato sugli attuatori Rollon E-Smart 50.
Un servosistema scalabile
Data la loro forma, e il materiale di cui sono composti, i cartoni per uova sono spesso soggetti a malformazioni, e il classico sistema pneumatico utilizzato per la gestione degli scarti non è in grado di garantire sufficiente affidabilità, bloccando la linea di produzione.
Il nuovo servosistema introdotto dall’azienda, invece, garantisce maggior velocità, più precisione e ripetibilità, quasi azzeramento dei fermi e richiede minor manutenzione.
L’automazione, inoltre, fornisce maggiori feedback, permettendo agli operatori di vedere subito se qualche elemento si è bloccato, controllando così le tempistiche e la velocità dei separatori.
Per finire, l’impianto non richiede la presenza fisica costante degli operatori per il controllo delle macchine, permettendo di riassegnare la forza lavoro ad attività più produttive, creative e di problem solving. Per saperne di più sugli attuatori lineari, leggi anche l'articolo "Attuatori lineari: cosa sono e come sceglierli".

Attuatori lineari compatti
Il servosistema introdotto da PActiv utilizza attuatori E-Smart 50 di Rollon. Questi prodotti sono caratterizzati da un profilo compatto, ma allo stesso tempo progettato per massimizzare la capacità di carico.
Per raggiungere questo compromesso tra compattezza e capacità di carico, gli E-Smart 50 sono costituiti da rigidi profili in alluminio con robuste guide a ricircolo di sfere montate al loro interno.
Il carro è assemblato su cursori precaricati per sopportare la distribuzione dei carichi radiali e assiali. Le guide sono dotate di gabbia a sfere che elimina il contatto tra elementi rotanti adiacenti in acciaio.
L’E-Smart 50 è azionato mediante una cinghia in poliuretano con inserti in acciaio. Per molte applicazioni la cinghia è la soluzione ideale, date le sue elevate capacità di carico, dimensioni compatte, bassa rumorosità e, quando combinata con una puleggia, movimentazione alternata fluida. Se sei interessato a conoscere tutte le caratteristiche degli attuatori lineari Rollon, ti consigliamo di leggere anche l'articolo "Focus sugli attuatori per applicazioni nel settore del packaging".

Caratteristiche tecniche nel dettaglio
Profilo in alluminio 6060 50x50 mm Corsa massima: 6.000 mm Precisione di ripetibilità: 0.1 mm Lunghezza: da 30 a 100 mm Velocità massima: 4 m/s Massima accelerazione: 50 m/s2 Peso del carro: 0.56 kg Elevati momenti flettenti Elevate capacità di carico.
Vuoi saperne di più sugli E-Smart e le altre famiglie di attuatori Rollon? Registrati e accedi gratuitamente al nostro webinar dedicato ai nuovi attuatori Plus System e Smart System